UM-KS50/32MR/1/ADV151/SC/SO207
-
Релейный модуль
2900898
32-канальный релейный модуль VARIOFACE с винтовым соединением и 50-полюсным системным соединением. Резервная система питания, предназначен для платы Yokogawa ADV 151, ширина модуля: 232,5 мм
Подробная информация о продукте
| Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
| Количество каналов | 32 |
| Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
| Изоляция | Функциональная изоляция |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Расчетное напряжение изоляции | 63 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,6 кВ (1,2 / 50 мкс) |
| Поддерживаемые устройства управления YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Подходящая плата ввода-вывода | ADV151 |
| ADV161 | |
| Поддерживаемые устройства управления YOKOGAWA STARDOM | |
| Подходящая плата ввода-вывода | NFDV151 |
| NFDV161 | |
| Входное номинальное напряжение UN | 24 В DC |
| Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,8 ... 1,1 |
| Диапазон входных напряжений | 19,2 В DC ... 26,4 В DC |
| Типовой входной ток при UN | 9 мА (посредством реле) |
| Защитная схема | Безынерционный диод |
| Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки | |
| Индикатором состояния / канал | LED желт. |
| Коммутация | |
| Исполнение контакта | 1 замыкающий контакт |
| Тип коммутационного контакта | Одинарный контакт |
| Материал контакта | AgSnO, с покрытием золотом |
| Максимальное напряжение переключения | 24 В AC/DC |
| Предельный ток длительной нагрузки | макс. 2 A |
| Уровень полевых устройств | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Уровень управления | |
| Тип подключения | Yokogawa, совместимы с KS |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 50 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм |
| Питание | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Полюсов | 8 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Индикатор состояния имеется | да |
| Чертеж |
|
| Ширина | 232,5 мм |
| Высота | 127,5 мм |
| Глубина | 44 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP00 |
| Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 (Место установки) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
| Высота | ≤ 2000 м |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Стандарты / нормативные документы | EN IEC 60664-1 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 2900898 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | DK2 |
| Ключ изделия | DK2A9N |
| GTIN | 4046356548403 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 949,4 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 500 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (№ CAS: Не применимо) |
| Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 58b65aed-3aa0-4a8b-9e57-8ee37d675a16 |
Совместимые изделия
-
-
VF-SI/TR5/1AT - Набор предохранителей 2901005
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1500/YCS - Кабель 2314817
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/2000/YCS - Кабель 2314820
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3000/YCS - Кабель 2901018
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3500/YCS - Кабель 2901019
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4000/YCS - Кабель 2901020
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4500/YCS - Кабель 2902909
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - Кабель 2321868
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS - Кабель 2314590
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - Кабель 2314781
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 400/YCS - Кабель 2314794
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1000/YCS - Кабель 2314804
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1200/YCS - Кабель 2909875
-
FLK-MIL50-EZ-DR-KS-YCS/... - Кабель 1770153
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Фронтальный адаптер 2314299
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Фронтальный адаптер 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Фронтальный адаптер 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Фронтальный адаптер 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Фронтальный адаптер 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Фронтальный адаптер 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Фронтальный адаптер 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Фронтальный адаптер 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Фронтальный адаптер 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Фронтальный адаптер 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Фронтальный адаптер 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Фронтальный адаптер 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Фронтальный адаптер 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Фронтальный адаптер 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Фронтальный адаптер 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Фронтальный адаптер 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Фронтальный адаптер 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - Фронтальный адаптер 2318981
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Фронтальный адаптер 2904740
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Фронтальный адаптер 2904741
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Фронтальный адаптер 2904742
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Фронтальный адаптер 2904636
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Фронтальный адаптер 2904743
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Фронтальный адаптер 2904744
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Фронтальный адаптер 2904745
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Фронтальный адаптер 2904746
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Фронтальный адаптер 2904637
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Фронтальный адаптер 2904638
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Фронтальный адаптер 2904487
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Фронтальный адаптер 2904639
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Фронтальный адаптер 2904640
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Фронтальный адаптер 2904641
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - Фронтальный адаптер 2904642
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - Фронтальный адаптер 2904643
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Фронтальный адаптер 2904644