PR2-RSC3-LDP-24DC/4X21AU
-
Релейный модуль
2834724
Предварительно смонтированный релейный модуль с винтовыми зажимами, состоящий из: установочного блока (основания), промышленного реле со светодиодным индикатором, безынерционным диодом, кнопкой включения / отключения с фиксатором и держателем. Входное напряжение: 24 В DC, 4 позолоченных переключающих контакта, 5 А
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
В системах постоянного тока в реле встроены диоды свободного хода
Реле с возможностью ручного управления и индикатором состояния
Механическая индикация положения включения контактов
4 типа переключающих контактов с многослойными позолоченными контактами
Логичное расположение контактов с помощью 1/3-ярусных релейных блоков