PLC-RSC- 12DC/21HC
-
Релейный модуль
2967617
PLC-INTERFACE, состоит из основной клеммы PLC-BSC.../21 HC с винтовым зажимом и вставным мини-реле для высокого тока длит. нагрузки, для монтажной рейки NS 35/7,5, предельн. ток длит. нагр. до 10 A, 1 перекл. контакт, входное напряжение 12 В DC
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | PLC-INTERFACE |
| Применение | высокие токи длительной нагрузки |
| Режим работы | 100 % ED |
| Долговечность механическая | 3x 107 коммутационных циклов |
| Изоляционные характеристики | |
| Изоляция | Безопасное разделение, усиленная изоляция |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Состояние обслуживания данных | |
| Дата последней ревизии данных | 12.09.2025 |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,4 Вт |
| Испытательное напряжение (Обмотка/контакт) | 4 кВ AC (50 Гц, 1 мин., обмотка/контакт) |
| Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
| Активная часть | |
| Входное номинальное напряжение UN | 12 В DC |
| Диапазон входных напряжений | 10,3 В DC ... 16,8 В DC (20 °C) |
| Номинальное напряжение (вставное электромеханическое реле) | 12 В DC |
| Логика работы привода | с одним устойчивым положением |
| Привод (полярность) | поляризованный |
| Типовой входной ток при UN | 33 мА |
| Время срабатывания, типовое | 8 мс |
| Время возврата, типовое | 10 мс |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки |
| Безынерционный диод; Безынерционный диод | |
| Индикация рабочего напряжения | LED желт. |
| Коммутация | |
| Исполнение контакта | 1 переключающий контакт |
| Тип коммутационного контакта | Одинарный контакт |
| Материал контакта | AgNi |
| Максимальное напряжение переключения | 250 В AC/DC (Если напряжение между одинаковыми клеммами расположенных рядом модулей превышает 250 В (L1, L2, L3), то необходимо установить разделительную пластину PLC-ATP. Затем мостовое соединение потенциалов производится с помощью FBST 8-PLC...или...FBST 500...) |
| Минимальное напряжение переключения | 12 В (10 мА) |
| Предельный ток длительной нагрузки | 10 A |
| 6 A (Значение приведено для группы контактов 12. Если на группу контактов установлена перемычка, то нормальное значение.) | |
| Максимальный пусковой ток | 30 A (300 мс) |
| Минимальный коммутационный ток | 10 мА (12 B) |
| Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 240 Вт (при 24 В DC) |
| 58 Вт (При 48 В DC) | |
| 48 Вт (При 60 В DC) | |
| 50 Вт (При 110 В DC) | |
| 80 Вт (При 220 В DC) | |
| 2500 ВА (при 250 В AC) | |
| Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная, при наличии перемычки | 144 Вт (При 24 В DC Значение приведено для группы контактов 12. Если на группу контактов установлена перемычка, то нормальное значение.) |
| 1500 ВА (При 250 В AC Значение приведено для группы контактов 12. Если на группу контактов установлена перемычка, то нормальное значение.) | |
| Коммутационная способность | 2 A (при 24 В, DC13) |
| 0,2 A (при 110 В, DC13) | |
| 0,2 A (при 250 В, DC13) | |
| 6 A (при 24 В, AC15) | |
| 6 A (при 120 В, AC15) | |
| 6 A (при 250 В, AC15) | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| 0,2 мм² ... 2,5 мм² (Отдельный кабельный наконечник) | |
| 2x 0,5 мм² ... 1,5 мм² (Сдвоенный кабельный наконечник) | |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
| Момент затяжки | 0,6 Нм ... 0,8 Нм |
| Ширина | 14 мм |
| Высота | 80 мм |
| Глубина | 94 мм |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 (Корпуса) | V0 (Корпус) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты (Реле) | RT II (Реле) |
| Степень защиты (Установочный блок реле) | IP20 (Установочный блок реле) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| UKCA | |
| Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
| Разрешение на применение в судостроении | |
| Сертификат | TAE0000196 |
| Испытание вредными газами | |
| Маркировка | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Данные судостроения | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Вибрации | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
| Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 60947-5-1 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 2967617 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DK6 |
| Ключ изделия | DK6236 |
| GTIN | 4017918171605 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 78,6 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 70,63 g |
| Номер таможенного тарифа | 85364900 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (№ CAS: Не применимо) |
| Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 7149522a-799d-481d-9188-9a87d62ba876 |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
FBST 500-PLC RD - Нарезаемые перемычки 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Нарезаемые перемычки 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Нарезаемые перемычки 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Перемычка 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Перемычка 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Перемычка 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Перемычка 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Перемычка 2967691
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Полоса Zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Маркировка для клеммных модулей 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Маркировка для клеммных модулей 1053438
-
UC-TM 10 - Маркировка для клеммных модулей 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824605
-
UCT-TM 10 - Маркировка для клеммных модулей 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Полоса Zack 0812120
-
ZB 12 CUS - Полоса Zack 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Полоса Zack 0812146
-
UC-TM 12 - Маркировка для клеммных модулей 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824613
-
UCT-TM 12 - Маркировка для клеммных модулей 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
PLC-ATP BK - Разделительная пластина 2966841
-
PLC-ESK GY - Клеммный модуль питания 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Отвертка 1204517
-
REL-MR- 12DC/21HC - Одиночное реле 2961309
Преимущества для вас
Все наиболее часто используемые входные напряжения от 12 В DC ... 230 В AC
Эффективное подсоединение к системной кабельной разводке с помощью адаптера V8
Продолжительный срок службы электрических устройств обеспечивается реле 16 А
Надежная развязка между стороной обмотки и контактной стороной
Макс. ток длительной нагрузки 10 А
Функциональные вставные перемычки