PLC-2RSC-24DC/ 1 - Релейный модуль
2987309

PLC-INTERFACE с двумя независимыми реле, состоит из основной клеммы PLC-BSС.../21 с винтовым соединением и двумя интегрированными силовыми контактами, для монтажной рейки NS 35/7,5, 2 х 1 замыкающих контакта, входное напряжение 24 В DC

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Два переключающих канала в одном корпусе шириной 6,2 мм
На 100 % большая плотность расположения каналов по сравнению со стандартными реле 6,2 мм
Встроенная входная защитная схема
Безопасная развязка согласно DIN EN 50178 между обмоткой и контактами, а также между контактами
С винтовым соединением и зажимом Push-in