Модуль расширения CATAN DOR6 UI8 помещен в компактный корпус REG шириной всего 6 горизонтальных шагов. Он расширяет контроллер Catan 8 дополнительными универсальными входами и 6 релейными выходами на 230 В AC / 16 A. Универсальные входы подходят, среди прочего, для датчиков температуры, интерфейсов 0 В ... 10 В или счетчиков. Бистабильные реле имеют НЗ и замыкающие контакты. Они рассчитаны на очень высокие токи включения.
CATAN DOR6 UI8
-
Релейный модуль
1371364
Модуль расширения для контроллеров Catan. 8 универсальных входов и 6 цифровых выходов с бистабильными реле на 230 В AC / 16 A. Локальное приоритетное управление через панель управления Catan. Подключение к контроллеру Catan через однопарный Ethernet.
Подробная информация о продукте
| Размеры без прикрепленного дисплея | |
| Ширина | 89,7 мм |
| Высота | 60,7 мм |
| Длина | 107,6 мм |
| Горизонтальный шаг | 6 TE (Корпус для установки на монтажную рейку согласно DIN 43871) |
| Размеры с прикрепленным дисплеем | |
| Ширина | 89,7 мм |
| Высота | 68 мм |
| Длина | 107,6 мм |
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Шина расширения (шина канала) | |
| Количество интерфейсов | 2 (для модуля расширения) |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Указание по типу подключения | Однопарный Ethernet (SPE) 10BASE-T1L, экранированный |
| Скорость передачи данных | 10 Мбит/с |
| Дальность передачи | макс. 350 м (между двумя участниками) |
| Разъем для панели управления Catan | |
| Количество интерфейсов | 1 |
| Тип подключения | USB 2.0 тип C, полноскоростной, гнездо |
| Скорость передачи данных | макс. 12 Мбит/с |
| Аналоговый: Универсальный вход | |
| Наименование, вход | Аналоговые токовые входы |
| Входной сигнал тока | 0 мА ... 20 мА |
| 4 мА ... 20 мА | |
| Защитная схема | Защита от перенапр. |
| Аналоговый: Универсальный вход | |
| Наименование, вход | Аналоговые входы напряжения |
| Входной сигнал напряжения | 0 В ... 10 В |
| Входное сопротивление, вход напряжения | > 5 МОм |
| Защитная схема | Защита от перенапр. |
| Цифровой: Универсальный вход | |
| Наименование, вход | Цифровые входы |
| Описание входа | EN 61131-2 Тип 2 и 3 |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | -3 В DC ... 5 В DC (Открытый вход всегда подает сигнал 0.) |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 11 В DC ... 30 В DC |
| Номинальное напряжение на входе UIN | 24 В DC |
| Цифровой: Универсальный вход | |
| Наименование, вход | Контакты без потенциала |
| Указание: вход | Подключить контакт к заземлению. |
| Описание входа | Открытый/закрытый контакт |
| Аналоговый | |
| Наименование, вход | Аналоговые температурные входы |
| Используемый тип датчика (RTD) | Pt 1000 |
| Аналоговый | |
| Наименование, вход | Аналоговые температурные входы |
| Аналоговый | |
| Наименование, вход | Аналоговые температурные входы |
| Аналоговый | |
| Наименование, вход | Аналоговые входы сопротивления |
| Аналоговый | |
| Наименование, вход | Аналоговые входы сопротивления |
| Счетчики: Универсальный вход | |
| Наименование, вход | Входы сигнала счетчика |
| Входная частота | макс. 20 Гц (Сигнал деблокируется) |
| Разрешение | 1 импульс |
| Реле | |
| Количество выходов | 6 (Переключающий контакт) |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Коммутационное напряжение | макс. 250 В |
| Коммутационная способность | макс. 4000 ВА |
| Предельный ток длительной нагрузки | 16 A (активная нагрузка) |
| Долговечность механическая | 106 коммутационных циклов |
| Серия изделий | Catan |
| Установка | Использование в помещениях |
| Место монтажа | Вторичная распределительная сеть |
| Шкаф управления | |
| Монтажное положение | горизонтальное |
| Возможны альтернативные монтажные положения, но это может привести к снижению тепловых характеристик. | |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II (МЭК 60664-1, EN 60664-1) |
| Степень загрязнения | 2 (МЭК 60664-1, EN 60664-1) |
| Питание: | |
| Наименование | Питание |
| Электропитание | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потребляемый ток | макс. 250 мА |
| 100 мА (Без внешней нагрузки) | |
| 150 мА (С дисплеем) | |
| Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
| Испытательное напряжение: Шина расширения / логика | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Логическая схема / заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Контакт реле / логическая схема | 4 кВ AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Релейный контакт / функциональное заземление | 4 кВ AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Релейный контакт / релейный контакт (разомкнутый контакт) | 1 кВ, 50 Гц, 1 мин |
| Технология подключения | |
| Наименование, подключение | Разъемы 1 ... 19 (реле) |
| Разъемы 1 ... 19 (реле) | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 12 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² (Подсоединение кабеля при открытой точке подключения) |
| 0,5 мм² ... 4 мм² (Зажим push-in) | |
| Номинальное сечение | 4 мм² |
| Разъемы 31 ... 62 (электропитание, шина связи, универсальные входы) | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 16 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² (Подсоединение кабеля при открытой точке подключения) |
| 0,34 мм² ... 1,5 мм² (Зажим push-in) | |
| Номинальное сечение | 1,5 мм² |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 50 °C (до 3000 м над уровнем моря) |
| Степень защиты | IP20 |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 58 кПа ... 106 кПа (до 4500 м над уровнем моря) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку (согласно DIN EN 60715) |
| Монтажное положение | горизонтальное |
| Номер артикула | 1371364 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DRH |
| Ключ изделия | DRHAFA |
| GTIN | 4063151729950 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 292 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 270 g |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead titanium zirconium oxide (№ CAS: 12626-81-2) |
| Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 23,15 кг CO2e |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Экономия места и средств благодаря гибкой конфигурируемости ввода/вывода
Мощная шина расширения также обеспечивает распределенную установку
Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание с помощью подключаемого дисплея для локального управления
Энергосберегающие бистабильные реле для высоких токов включения
Цифровой двойник как основа для умных зданий