PSR-SPF-120UC/URM/4X1/2X2
-
Модуль расширения
2981473
Универсальное предохранительное реле с контактами с принудительным размыканием, пружинные клеммы, 4 замыкающих, 2 размыкающих контакта, ширина: 40 мм
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Ограничение износа | |
| Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
| Применение | Безопасное выключение |
| Высокие требования | |
| Низкие требования | |
| Управление | 1-канальн. |
| Долговечность механическая | прибл. 107 коммутационных циклов |
| Тип реле | Электромеханическое реле с принудительно управляемыми контактами согласно МЭК/EN 61810-3 |
| Изоляционные характеристики: Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,44 Вт |
| Нормальный режим работы | 100 % ED |
| Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
| Расчетное напряжение изоляции | 250 В |
| Расчетное импульсное напряжение / изоляция | 4 кВ / базовая изоляция (безопасное разделение, усиленная изоляция, напряжение между входной электрической цепью и цепью активации 6 кВ.) |
| Общая информация | |
| Входное номинальное напряжение UN | 120 В AC/DC |
| Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,8 ... 1,1 |
| Типовой входной ток при UN | 12 мА |
| Время срабатывания, типовое | 10 мс |
| Время возврата, типовое | 10 мс |
| Исполнение контакта | 4 замыкающих контакта |
| 2 H3 контакта | |
| Материал контакта | AgSnO2 |
| Максимальное напряжение переключения | 250 В AC/DC |
| Минимальное напряжение переключения | 15 В AC/DC |
| Предельный ток длительной нагрузки | 6 A (Суммарный ток по запросу) |
| Максимальный пусковой ток | 6 A |
| Минимальный пусковой ток | 25 мА |
| Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 144 Вт (24 В постоянного тока, τ = 0 мс) |
| 288 Вт (48 В постоянного тока, τ = 0 мс) | |
| 77 Вт (110 В постоянного тока, τ = 0 мс) | |
| 88 Вт (220 В постоянного тока, τ = 0 мс) | |
| 1500 ВА (250 В AC, τ = 0 мс) | |
| Мощность отключения (индуктивная нагрузка), максимальная | 48 Вт (24 B DC, τ = 40 мс) |
| 40 Вт (48 В DC, τ = 40 мс) | |
| 35 Вт (110 В DC, τ = 40 мс) | |
| 33 Вт (220 В DC, τ = 40 мс) | |
| Коммутационная способность минимальная | 0,4 Вт |
| Коммутационная способность (360/ч коммутац. циклов) | 6 A (24 В DC) |
| 5 A (230 В AC) | |
| Коммутационная способность (3600/ч коммутац. циклов) | 3 A (24 B (DC13)) |
| 3 A (230 В (AC15)) | |
| Выходные предохранители | 10 A gL/gK NEOZED (Замыкатель) |
| 4 A gL/gK NEOZED (НЗ контакт) |
| Технология подключения | |
| вставной | нет |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Пружинные зажимы |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 12 |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Ширина | 40 мм |
| Высота | 111 мм |
| Глубина | 50,1 мм |
| Цвет | зеленый |
| Данные по технике безопасности | |
| Категория останова | 0 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Мин. степень защиты на месте установки | IP54 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 55 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
| Рабочая высота | ≤ |
| Макс. допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
| Ударопрочность | 15г |
| Вибрация (при эксплуатации) | 10 Гц ... 150 Гц, 2г |
| Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
| Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178/VDE 0160 |
| EN 50205 | |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 2981473 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | CNA |
| Ключ изделия | DNA162 |
| GTIN | 4017918987817 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 126 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 95,58 g |
| Номер таможенного тарифа | 85044090 |
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
1-канальное управление
Как и все остальные реле безопасности PSR оснащаются контактами с принудительным размыканием согласно EN 50205