PSR-SCP- 24DC/ETP/1X1 - Реле сопряжения
2986711

Реле сопряжения для применения в областях с пониженными требованиями согласно SIL 3, передает цифровые выходные сигналы на периферийные устройства, 1 цепь активации, модуль для приложений F&G, фильтр тестовых импульсов, вставной винтовой разъем, ширина 17,5 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

1 цепь активации
Передача цифровых выходных сигналов от бесперебойных устройств управления к периферийным устройствам (клапаны и др.), гальваническая развязка и согласование по мощности
Тонкий корпус 17,5 мм
До SIL 3 согласно МЭК 61508
Длительный срок службы благодаря фильтрации импульсов при тестировании устройства управления