ELR W3/ 9-400 - Реле реверсирования нагрузки
2964173

Электронное реле реверсирования нагрузки, для прямого управления потребителями, подключенными к 3-фазной цепи питания, со световым индикатором и защитной схемой, выход: 110 - 440 В AC / 3 x 9 A

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Высокая частота коммутации
Отсутствие шума и износа, коммутация нагрузок до 500 В пер. тока / 9 А
Защитная схема на входе и выходе
Индикация направления вращения (по часовой стрелке или против), наличия рабочего напряжения и неисправности