CM 90-ELR-W3/5-R
-
Реле реверсирования нагрузки
2940113
Электронное реле реверсирования нагрузки, для прямого управления потребителями, подключенными к 3-фазной цепи питания, со световым индикатором и защитной схемой, выход: 400 В AC / 3 x 5 A
Подробная информация о продукте
| Режим работы | 100 % ED |
| Количество фаз | 3 |
| Тип сети | 3 фазная |
| Испытательное напряжение (Вход/выход) | 3,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
| Питание | |
| Наименование, вход | Питание устройства |
| Номинальное напряжение питания | 24 В DC |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки |
| Защита от перенапр. | |
| Частота коммутации | 2,5 Гц (RL / LL) |
| Управление | |
| Наименование, вход | Вход управляющего сигнала, справа / слева |
| Выход AC | |
| Номинальное напряжение | 400 В AC +10 % -20 % |
| Диапазон номинального выходного напряжения | 320 В AC ... 440 В AC |
| Пиковое запирающее напряжение | 1000 В |
| Частота сети | 50 Гц |
| 60 Гц | |
| Ток длительной нагрузки | 3x 5 A (См. график завис. пар.) |
| Диапазон токовой нагрузки | 150 мА |
| Ток утечки | 7 мА |
| Остаточное напряжение | 1,7 В |
| Импульсный ток | 230 A (t = 10 мс) |
| Защитная схема | Цепь RCV |
| Ограничение верхнего предела напряжения | 750 В |
| Выход обратного сигнала: контакт для передачи аварийного сигнала | |
| Номинальное напряжение | 24 В DC +25 % -20 % |
| Ток длительной нагрузки | 100 мА |
| Защитная схема | Развязывающий диод |
| безынерционный; Безынерционный диод | |
| Индикатор состояния | LED |
| Выход обратного сигнала: "справа / слева" | |
| Количество выходов | 2 |
| Номинальное напряжение | 24 В DC +25 % -20 % |
| Ток длительной нагрузки | 100 мА |
| Защитная схема | Развязывающий диод |
| безынерционный; Безынерционный диод | |
| Индикатор состояния | LED |
| Цепь управления | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
| Цепь нагрузки | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
| Ширина | 90 мм |
| Высота | 75 мм |
| Глубина | 116 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 55 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664 |
| МЭК 60664A | |
| DIN VDE 0110 | |
| DIN VDE 0106-101 | |
| DIN VDE 0160 (соответствующие разделы) | |
| МЭК 801-5 |
| Указания по монтажу | Устанавливаются в ряд с промежутком = 20 мм |
| Монтажное положение | Вертикально (монтажная рейка горизонтальная) |
| Номер артикула | 2940113 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | CK6 |
| Ключ изделия | CK7222 |
| GTIN | 4017918079871 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 662,9 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 622,9 g |
| Номер таможенного тарифа | 85364900 |
| Страна происхождения | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |