MCR-2SP-UI-DC
-
Реле предельного значения
2769873
Предельный переключатель MCR, с 2 настраиваемыми релейными контактами, с гальванически развязанной вспомогательной энергией, входной сигнал 0 ... 10 В/0 ... 20 мА. Запасной артикул: 2902035 MINI MCR-2-UI-REL-PT.
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Реле предельного значения |
| Количество каналов | 2 |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень загрязнения | 2 |
| Гальваническая развязка между входом и выходом | нет |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 3 Вт |
| Испытательное напряжение, вход / питание | 1 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
| Ступенчатая характеристика (10-90%) | 40 мс |
| Температурный коэффициент, максимальный | ≤ 0,01 %/K |
| Питание | |
| Номинальное напряжение питания | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 20 В DC ... 30 В DC |
| Потребляемый ток, макс. | 50 мА |
| Потребляемая мощность | < 1,5 Вт |
| Сигнал | |
| Описание входа | Аналоговый вход |
| Конфигурируемый / программируемый | есть |
| Входной сигнал напряжения | 0 В ... 10 В |
| Входной сигнал напряжения, максимальный | 13 В |
| Входной сигнал тока | 0 мА ... 20 мА |
| Входной сигнал тока, максимальный | 100 мА |
| Входное сопротивление, вход напряжения | 200 кΩ |
| Входное сопротивление, вход тока | 50 Ом |
| Внутренний гистерезис, напряжение | около 100 мВ |
| Внутренний гистерезис, ток | около 200 мкA |
| Возможности настройки | 2-позиционный кнопочный переключатель кодов (0 ... 99 %) |
| внешняя настройка значения аналогового сигнала | |
| 2-позиционный кнопочный переключатель кодов (0 ... 99 %) и внешняя настройка значения аналогового сигнала | |
| Сигнал | |
| Описание входа | Вход для сигнала уставки |
| Количество входов | 2 |
| Конфигурируемый / программируемый | есть |
| Входной сигнал напряжения | 0 В ... 10 В |
| Входной сигнал напряжения, максимальный | 13 В |
| Входной сигнал тока | 0 мА ... 20 мА |
| Входной сигнал тока, максимальный | 100 мА |
| Входное сопротивление, вход напряжения | 200 кΩ |
| Входное сопротивление, вход тока | 50 Ом |
| Коммутация: Реле | |
| Исполнение контакта | 2 перекл. контакта, при убыван./возрастан. (переключаемый) |
| Материал контакта | серебро-оксид кадмий (AgCdO) |
| Максимальное напряжение переключения | 250 В AC |
| Максимальный коммутационный ток | 3 A |
| Долговечность механическая | 3x 107 коммутационных циклов |
| Диапазон настройки задержки срабатывания | 40 мс ... 4 c (pегулируется) |
| Индикатор состояния | LED |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
| Чертеж |
|
| Ширина | 45 мм |
| Высота | 75 мм |
| Глубина | 108 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Материал корпуса | PC |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 65 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | cULus |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | Вертикально (монтажная рейка горизонтальная) |
| Номер артикула | 2769873 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | CK1 |
| Ключ изделия | CK1843 |
| GTIN | 4017918067694 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 224,9 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 216,06 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389091 |
| Страна происхождения | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |