The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

PSR-SPP- 24DC/ESD/4X1/30 - Реле безопасности
2981813

Предохранительное реле для контроля аварийного останова и защитной двери до SIL 3 или кат. 4, PL e согласно EN ISO 13849, автоматическая или ручная активация, 2 НО контакта с задержкой отключения 0,1–30 с, штекерная клемма push-in

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Макс. 3 контакта без задержки срабатывания и 2 - с задержкой
Ручной контроль и автоматическая активация
До кат. 3/4 и PL d/e согласно EN ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061, SIL 3 согласно МЭК 61508
Для контроля аварийного останова и положения защитных дверей, а также анализа сигналов от световых барьеров
1- и 2-канальное управление
Этикетки для защиты от изменения настроек времени (PSR-ESD-300) или электронная защита доступа (PSR-ESD-30)
Нерегулируемое время задержки в диапазоне от 0,1 с ... 30 с