PSR-SCP- 24UC/ESAM4/3X1/1X2/B-SET10
-
Реле безопасности
1449149
Комплект из 10 предохранительное реле для контроля аварийного останова и защитной дверцы до SIL 3 или категории 4, PL e согласно EN ISO 13849, 2-канальный режим, 3 цепи активации, входное номинальное напряжение: 24 В DC, штекерная винтовая клемма
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Серия изделий | PSRclassic |
| Применение | Аварийный останов |
| Контроль положения защитной двери | |
| Управление | 2-канальный |
| Долговечность механическая | прибл. 107 коммутационных циклов |
| Тип реле | Электромеханическое реле с принудительно управляемыми контактами согласно МЭК/EN 61810-3 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Время | |
| Время срабатывания, типовое | тип. 150 мс (при Us автоматический пуск) |
| тип. 100 мс (при Us ручной контролируемый пуск) | |
| Тип. время притяжения при Us | тип. 250 мс (при Us/при управлении через A1) |
| Время возврата, типовое | тип. 20 мс (при Us при запросе через круг датчиков) |
| тип. 45 мс (при Us/при запросе через A1) | |
| Время возврата в состояние готовности | < 1 c (Время загрузки) |
| 1 c (по запросу функции безопасности) | |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 16,44 Вт (US = 26,4 В, IL² = 72 А², Pобщий макс = 2,04 Вт + 14,4 Вт) |
| Нормальный режим работы | 100 % ED |
| Расчетное напряжение изоляции | 250 В |
| Расчетное импульсное напряжение / изоляция | |
| Питание | |
| Расчетное напряжение питания цепи управления US | 24 В DC -15 % / +10 % |
| Номинальный ток питания цепи управления IS | тип. 70 мА (при US) |
| Потребляемая мощность на US | тип. 1,68 Вт |
| Ток включения | < 3,5 A (тип. при US, Δt = 3 мс) |
| Время фильтрации | 5 мс (при провалах напряжения при Us) |
| Защитная схема | Последовательная защита от неправильной полярности; Cтабилитроны |
| Цифровой: Логика (S12, S22) | |
| Описание входа | обеспечивает безопасность |
| Количество входов | 2 |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | 0 В DC ... 5 В DC (S12) |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 20,4 В ... 26,4 В (S12) |
| Диапазон входного тока cигнал "0" | 0 мА ... 2 мА |
| Ток включения | < 100 мА (Δt = 500 мс, при Us/Ix на S12) |
| > -100 мА (Δt = 300 мс, при Us/Ix на S22) | |
| Время фильтрации | Недопустимы тестовые импульсы |
| Синхронность | ∞ |
| Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | 50 Ом |
| Защитная схема | Cтабилитроны |
| Потребляемый ток | 38 мА (тип. при US на S12) |
| -38 мА (тип. при US на S22) | |
| Цифровой: Цепь пуска (S34, S35) | |
| Описание входа | не обеспечивает безопасность |
| Количество входов | 2 |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 20,4 В ... 26,4 В |
| Ток включения | < 6 мА (тип. при US на S34/35) |
| Время фильтрации | Недопустимы тестовые импульсы |
| Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | 50 Ом |
| Защитная схема | Cтабилитроны |
| Потребляемый ток | 0 мА (тип. при US на S34) |
| 1 мА (тип. при US на S35) | |
| Реле: Цепи активации (13/14, 23/24, 33/34) | |
| Описание выходов | 2 NO последовательно, с функцией безопасности, без потенциала |
| Количество выходов | 3 |
| Исполнение контакта | 3 цепи активации |
| Материал контакта | AgSnO2 |
| Коммутационное напряжение | мин. 10 В AC/DC |
| макс. 250 В AC/DC | |
| Коммутационная способность | мин. 100 мВт |
| Ток включения | мин. 10 мА |
| макс. 6 A | |
| Коммутационная способность | 5 A (AC15) |
| 6 A (DC13) | |
| Предельный ток длительной нагрузки | 6 A |
| Среднеквадрат. значение суммарного тока | 72 A2 (Cоблюдайте кривые) |
| Частота переключения | макс. 0,5 Гц |
| Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | Учитывайте ограничение рабочих характеристик и кривую предельной нагрузки |
| Выходные предохранители | 10 A gL / gG (Высокие требования) |
| 4 A gL / gG (Низкие требования) | |
| Реле: Сигнальная цепь (41/42) | |
| Описание выходов | 2 NC параллельно, без функции безопасности, без нулевого потенциала |
| Количество выходов | 1 |
| Исполнение контакта | 1 сигнальная цепь |
| Материал контакта | AgSnO2 |
| Коммутационное напряжение | мин. 10 В AC/DC |
| макс. 250 В AC/DC | |
| Коммутационная способность | мин. 100 мВт |
| Ток включения | мин. 10 мА |
| макс. 6 A | |
| Коммутационная способность | 1,5 A (AC15) |
| 2 A (DC13) | |
| Предельный ток длительной нагрузки | 6 A (Сигнальная цепь) |
| Среднеквадрат. значение суммарного тока | 36 A2 |
| Частота переключения | макс. 0,5 Гц |
| Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | Учитывайте ограничение рабочих характеристик и кривую предельной нагрузки |
| Выходные предохранители | 6 A gL / gG |
| Технология подключения | |
| вставной | да |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 12 |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Индикатор состояния | 3 x СИД (зел.) |
| Индикация рабочего напряжения | 1 зеленый светодиод |
| Ширина | 22,5 мм |
| Высота | 99 мм |
| Глубина | 114,5 мм |
| Цвет (Корпус) | желтый (RAL 1018) |
| Материал корпуса | PA |
| Данные по технике безопасности | |
| Категория останова | 0 |
| Данные по технике безопасности: EN ISO 13849 | |
| Уровень эффективности (PL) | e (5 A DC13; 5 A AC15; 8760 коммутационных циклов/год) |
| Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - высокие требования | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
| Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - низкие требования | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
| Данные по технике безопасности: EN МЭК 62061 | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Мин. степень защиты на месте установки | IP54 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 55 °C (Cоблюдайте кривые) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
| Рабочая высота | ≤ 2000 м (через NN) |
| Макс. допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
| Ударопрочность | 15г |
| Вибрация (при эксплуатации) | 10 Гц ... 150 Гц, 2г |
| CE | |
| Маркировка | Соответствует требованиям ЕС |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | см. график зависимости от темп. |
| Монтажное положение | вертикальное или горизонтальное |
| Номер артикула | 1449149 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DNA |
| Ключ изделия | DNA114 |
| GTIN | 4063151833688 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 1 618,3 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 1 618,3 g |
| Номер таможенного тарифа | 85371098 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 5cfd63e7-6aa8-4edc-8039-e86ea08109c0 |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
До кат. 4/PL e согласно EN ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061, SIL 3 согласно МЭК 61508
Ручной контроль и автоматическая активация в одном приборе
Основная изоляция
2-канальное управление
3 цепи активации, 1 сигнальная цепь