Цепи активации размыкаются без задержки.
PSR-ME30-4NO-1NC-24DC-SC-SET35
-
Реле безопасности
1397657
Комплект из 35 предохранительных реле в качестве увеличения количества контактов, 4 цепи активации, 1 цепь обратной связи, вместе с базовым устройством до кат. 3, PL d согласно EN ISO 13849, штекерная винтовая клемма, ширина 22,5 мм
Подробная информация о продукте
cULus Listed
ID допуска: E140324Functional Safety
ID допуска: 44-780-15124328Functional Safety
ID допуска: 44-780-15124328cULus Listed
ID допуска: E140324Совместимые изделия
Преимущества для вас
До кат. 3/PL d согласно ISO 13849-1, SIL 2 по EN МЭК 62061, SIL 2 по МЭК 61508
4 быстродействующие цепи активации, 1 сигнальная цепь
1-канальное управление
Усиленная изоляция