PSPT 2,5/ 2-ST BU CD:1 TP4
-
Штекерный соединитель для печатных плат
1153311
Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: синий, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 300 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 2, количество рядов: 1, полюсов: 2, количество точек подсоединения: 2, cемейство изделий: PSPT 2,5/..-ST, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - Защелки, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке, Вариант с кодированием и печатью
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | PSPT 2,5/..-ST |
| Конструкция | Стандартная |
| Полюсов | 2 |
| Размер шага | 5 мм |
| Количество точек подключения | 2 |
| Количество рядов | 1 |
| Количество потенциалов | 2 |
| Свойства | |
| Номинальный ток IN | 16 A |
| Номинальное напряжение UN | 300 В |
| Контактное сопротивление | 1,5 мΩ |
| Расчетное напряжение (III/3) | 300 В |
| Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 4 кВ |
| Расчетное напряжение (III/2) | 300 В |
| Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 4 кВ |
| Расчетное напряжение (II/2) | 600 В |
| Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 4 кВ |
| Технология подключения | |
| Номинальное сечение | 2,5 мм² |
| Тип контакта | Розетка |
| Блокировка | |
| Тип фиксатора | без |
| Тип крепления | без |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
| Направление подключения, проводник / печатная плата | 0 ° |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| 2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 0,34 мм² |
| 2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
| Калиберная пробка a x b / диаметр | 2,8 мм x 2,0 мм / 2,4 мм |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Данные о материале - контакт | |
| Указание | Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Материал, контакт | Сплав меди |
| Качество поверхности | гальваническое лужение |
| Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) | Олово (4 - 8 мкм Sn) |
| Металлическая поверхность зоны контакта (покрытие) | Олово (4 - 8 мкм Sn) |
| Данные о материале - корпус | |
| Цвет (Корпус) | синий (5015) |
| Изоляционный материал | PA |
| Группа изоляционного материала | I |
| CTI согласно МЭК 60112 | 600 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Число воспламеняемости от тела накала GWFI согласно EN 60695-2-12 | 850 |
| Температура воспламеняемости от тела накала GWIT согласно EN 60695-2-13 | 775 |
| Температура при испытании твердости вдавливанием шарика согласно EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Указание материала - Элемент управления | |
| Цвет (Элемент управления) | оранжевый (2003) |
| Изоляционный материал | PBT |
| Группа изоляционного материала | I |
| CTI согласно МЭК 60112 | 600 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Чертеж |
|
| Размер шага | 5 мм |
| Ширина [w] | 9,95 мм |
| Высота [h] | 15 мм |
| Длина [l] | 21,3 мм |
| Указания по эксплуатации | Соединители COMBICON соответствуют DIN EN 61984 для разъемов без коммутационной способности (COC). При надлежащем использовании они не должны вставляться или извлекаться под напряжением или под нагрузкой. |
| Указания по безопасности | |
| Указания по безопасности | ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. |
| • ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. | |
| • ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
| • Изделие в виде бескорпусного штекера предусмотрено для монтажа в корпус. | |
| • Эксплуатировать штекерный соединитель только в полностью вставленном состоянии. | |
| Соединение провода | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Многократное подключение и разъединение | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание на растяжение | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение | 0,2 мм² / жесткий / > 10 Н |
| 0,2 мм² / гибкий / > 10 Н | |
| 2,5 мм² / жесткий / > 50 Н | |
| 2,5 мм² / гибкий / > 50 Н | |
| Усилие подключения и извлечения | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Количество циклов | 25 |
| Усилие установки на 1 полюс, прибл. | 13 Н |
| Усилие съема на 1 полюс, прибл. | 8 Н |
| Стойкость маркировки | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Поляризация и кодирование | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Визуальный осмотр | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Проверка размеров | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание на вибростойкость | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
| Скорость развертки | 1 октава/мин. |
| Амплитуда | 0,35 мм (10 Гц ... 60,1 Гц) |
| Ускорение | 5г (60,1 Гц ... 150 Гц) |
| Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
| Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
| Испытания на долговечность | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Импульсное напряжение на уровне моря | 4,8 кВ |
| Проходное сопротивление R1 | 1,5 мΩ |
| Проходное сопротивление R2 | 1,6 мΩ |
| Циклы установки | 25 |
| Сопротивлением изоляции между соседними полюсами | > 30 GΩ |
| Климатические испытания | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| Коррозионное воздействие | 0,2 дм3 SO2 на 300 дм3/40 °C/1 цикл |
| Тепловая нагрузка | 105 °C/168 ч |
| Испытательное переменное напряжение | 2,21 кВ |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 55 °C |
| Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 30 % ... 70 % |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
| Термическое испытание | Группа испытания C | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Испытанное число контактов | 4 |
| Сопротивление изоляции | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Сопротивлением изоляции между соседними полюсами | > 30 GΩ |
| Температурные циклы | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Воздушные зазоры и пути утечки | | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Группа изоляционного материала | I |
| Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Расчетное напряжение изоляции (III/3) | 300 В |
| Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 4 кВ |
| минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) | 3 мм |
| минимальное значение пути утечки (III/3) | 3,2 мм |
| Расчетное напряжение изоляции (III/2) | 300 В |
| Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 4 кВ |
| Расчетное напряжение изоляции (II/2) | 600 В |
| Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 4 кВ |
| Форма упаковки | в картонной коробке |
| Номер артикула | 1153311 |
| Упаковочная единица | 50 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 000 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | ACH |
| Ключ изделия | ACHADB |
| GTIN | 4063151151485 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 2,45 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 2,45 g |
| Номер таможенного тарифа | 85472000 |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Гибкие возможности кодировки для надежной защиты от неправильного подключения
Простое и быстрое кодирование при первом соединении штекерного соединителя и разъема на плату
Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов