линейка изделий COMBICON Connectors M
cечение 2,5 мм2
тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
форма головки винта Прямой шлиц
Форма упаковки в картонной коробке
Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 16, количество рядов: 1, полюсов: 16, количество точек подсоединения: 16, cемейство изделий: MSTB 2,5/..-STF, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L Прямой шлиц, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - без защелки, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, блокировка: Винтовое крепление, тип крепления: Винтовой фланец, Форма упаковки: в картонной коробке