MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 BUBDWH:+-S
-
Разъемы для печатной платы
1161197
Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: синий, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество рядов: 1, полюсов: 3, cемейство изделий: MSTB 2,5/..-ST, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L Прямой шлиц, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - Защелки, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке, Соответствие требованиям «APL Port Profile Specification»
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | MSTB 2,5/..-ST |
| Линейка изделий | COMBICON Connectors M |
| Полюсов | 3 |
| Размер шага | 5,08 мм |
| Количество рядов | 1 |
| Свойства | |
| Номинальный ток IN | 12 A |
| Номинальное напряжение UN | 320 В |
| Контактное сопротивление | 1,3 мΩ |
| Расчетное напряжение (III/3) | 250 В |
| Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 4 кВ |
| Расчетное напряжение (III/2) | 320 В |
| Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 4 кВ |
| Расчетное напряжение (II/2) | 630 В |
| Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 4 кВ |
| Передача данных | |
| Тип сигнала | APL |
| Среда передачи | Медь |
| Характеристики передачи (категория) | CAT A |
| Скорость передачи данных | 10 Мбит/с |
| Технология подключения | |
| Конструкция | Стандартная |
| Система штекерных соединителей | COMBICON MSTB 2,5 |
| Номинальное сечение | 2,5 мм² |
| Тип контакта | Розетка |
| Блокировка | |
| Тип фиксатора | без |
| Тип крепления | без |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Винтовой зажим с натяжной гильзой |
| Направление подключения, проводник / печатная плата | 0 ° |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| 2 жестких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 1 мм² |
| 2 гибких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| 2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 1 мм² |
| 2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
| Калиберная пробка a x b / диаметр | 2,8 мм x 2,0 мм / 2,4 мм |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Форма привода, головка винта | Прямой шлиц (L) |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| Данные по наконечникам без изолирующих хомутов | |
| рекомендованные обжимные клещи | 1212034 CRIMPFOX 6 |
| Данные по наконечникам с изолирующими хомутами | |
| рекомендованные обжимные клещи | 1212034 CRIMPFOX 6 |
| Данные о материале - контакт | |
| Указание | Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Материал, контакт | Сплав меди |
| Качество поверхности | горячее лужение |
| Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) | Олово (5 - 7 мкм Sn) |
| Металлическая поверхность зоны контакта (покрытие) | Олово (5 - 7 мкм Sn) |
| Данные о материале - корпус | |
| Цвет (Корпус) | синий (5015) |
| Изоляционный материал | PA |
| Группа изоляционного материала | I |
| CTI согласно МЭК 60112 | 600 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Число воспламеняемости от тела накала GWFI согласно EN 60695-2-12 | 850 |
| Температура воспламеняемости от тела накала GWIT согласно EN 60695-2-13 | 775 |
| Температура при испытании твердости вдавливанием шарика согласно EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Чертеж |
|
| Размер шага | 5,08 мм |
| Ширина [w] | 15,24 мм |
| Высота [h] | 15 мм |
| Длина [l] | 18,3 мм |
| Указания по эксплуатации | Соединители COMBICON соответствуют DIN EN 61984 для разъемов без коммутационной способности (COC). При надлежащем использовании они не должны вставляться или извлекаться под напряжением или под нагрузкой. |
| Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание на растяжение | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение | 0,2 мм² / жесткий / > 10 Н |
| 0,2 мм² / гибкий / > 10 Н | |
| 2,5 мм² / жесткий / > 50 Н | |
| 2,5 мм² / гибкий / > 50 Н | |
| Усилие подключения и извлечения | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Количество циклов | 25 |
| Усилие установки на 1 полюс, прибл. | 8 Н |
| Усилие съема на 1 полюс, прибл. | 6 Н |
| Проверка момента затяжки | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Стойкость маркировки | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Поляризация и кодирование | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Визуальный осмотр | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Проверка размеров | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание на вибростойкость | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
| Скорость развертки | 1 октава/мин. |
| Амплитуда | 0,35 мм (10 Гц ... 60,1 Гц) |
| Ускорение | 5г (60,1 Гц ... 150 Гц) |
| Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
| Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
| Испытания на долговечность | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Импульсное напряжение на уровне моря | 4,8 кВ |
| Проходное сопротивление R1 | 1,3 мΩ |
| Проходное сопротивление R2 | 1,4 мΩ |
| Циклы установки | 25 |
| Климатические испытания | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| Коррозионное воздействие | 0,2 дм3 SO2 на 300 дм3/40 °C/1 цикл |
| Тепловая нагрузка | 100 °C/168 ч |
| Испытательное переменное напряжение | 2,21 кВ |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 100 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
| Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 30 % ... 70 % |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
| Термическое испытание | Группа испытания C | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Испытанное число контактов | 12 |
| Сопротивление изоляции | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Сопротивлением изоляции между соседними полюсами | > 5 МОм |
| Воздушные зазоры и пути утечки | | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Группа изоляционного материала | I |
| Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Расчетное напряжение изоляции (III/3) | 250 В |
| Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 4 кВ |
| минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) | 3 мм |
| минимальное значение пути утечки (III/3) | 3,2 мм |
| Расчетное напряжение изоляции (III/2) | 320 В |
| Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 4 кВ |
| минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) | 3 мм |
| минимальное значение пути утечки (III/2) | 3 мм |
| Расчетное напряжение изоляции (II/2) | 630 В |
| Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 4 кВ |
| минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) | 3 мм |
| минимальное значение пути утечки (II/2) | 3,2 мм |
| Форма упаковки | в картонной коробке |
| Номер артикула | 1161197 |
| Упаковочная единица | 100 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 100 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | AAC |
| Ключ изделия | AACAGC |
| GTIN | 4063151170202 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 5,63 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 5,153 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002638 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 0,055 кг CO2e |
Совместимые изделия
Техническая ошибка при выполнении поиска Повторить попытку
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
EBP 2- 5 - Гребенчатая перемычка 1733169
-
EBP 3- 5 - Гребенчатая перемычка 1733172
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053
-
KGG-MSTB 2,5/ 3 - Корпус кабельного разъема 1803947
-
CP-MSTB - Кодирующий профиль 1734634
-
ME-SAS MINI - Зажим для подключения экрана 2200456
-
ME-SAS - Зажим для подключения экрана 2853899
-
MSTBW 2,5/ 3-G-5,08 - Pазъем на плату 1735879
-
MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 - Pазъем на плату 1755749
-
MSTB 2,5/ 3-G-5,08 - Pазъем на плату 1759020
-
SMSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - Pазъем на плату 1767384
-
SMSTB 2,5/ 3-G-5,08 - Pазъем на плату 1769476
-
MSTBO 2,5/ 3-GL-5,08 - Pазъем на плату 1850440
-
DFK-MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - Компоненты для проходного монтажа 1898842
-
DFK-MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 - Компоненты для проходного монтажа 1899142
-
CC 2,5/ 3-G-5,08 P26THR - Pазъем на плату 1954391
-
CC 2,5/ 3-G-5,08 P26THRR32 - Pазъем на плату 1954595
-
CCA 2,5/ 3-G-5,08 P26THR - Pазъем на плату 1954922
-
CCA 2,5/ 3-G-5,08 P26THRR32 - Pазъем на плату 1955044
-
CCV 2,5/ 3-G-5,08 P26THR - Pазъем на плату 1955390
-
CCV 2,5/ 3-G-5,08 P26THRR32 - Pазъем на плату 1955536
-
CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P26THR - Pазъем на плату 1955866
-
CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P26THRR32 - Pазъем на плату 1955976
Преимущества для вас
Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Возможно подсоединение двух проводников