FRONT-MSTB 2,5/ 4-ST - Разъемы для печатной платы
1779437

линейка изделий COMBICON Connectors M
cечение 2,5 мм2
тип подключения Фронтальные винтовые зажимы
форма головки винта Прямой шлиц
Форма упаковки в картонной коробке

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 4, количество рядов: 1, полюсов: 4, количество точек подсоединения: 4, cемейство изделий: FRONT-MSTB 2,5/..-ST, размер шага: 5 мм, тип подключения: Фронтальные винтовые зажимы, форма головки винта: L Прямой шлиц, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - Защелки, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Оптимальный вариант для ограниченного монтажного пространства: обслуживание и подключение проводов с одной стороны
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Возможно подсоединение двух проводников