линейка изделий COMBICON Connectors S
cечение 1,5 мм2
тип подключения Фронтальные винтовые зажимы
форма головки винта Прямой шлиц
Форма упаковки в картонной коробке
Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 17, количество рядов: 1, полюсов: 17, количество точек подсоединения: 17, cемейство изделий: FRONT-MC 1,5/..-STF, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Фронтальные винтовые зажимы, форма головки винта: L Прямой шлиц, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: COMBICON MC 1,5, блокировка: Винтовое крепление, тип крепления: Винтовой фланец, Форма упаковки: в картонной коробке