линейка изделий COMBICON Connectors XS
cечение 0,5 мм2
тип подключения Пружинный зажим Push-in
Форма упаковки в картонной коробке
Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 0,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 4 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 4, количество рядов: 1, полюсов: 4, количество точек подсоединения: 4, cемейство изделий: FK-MC 0,5/..-ST, размер шага: 2,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: COMBICON FK-MC 0,5, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке