MINI MCR-SL-UI-UI-SP
-
Разделительные усилители
2864710
Разделительный усилитель MCR с гальванической развязкой 3 цепей, с конфигурируемым с помощью DIP-переключателя входом/выходом, для гальванической развязки аналоговых сигналов, с пружинными зажимами, заказанная конфигурация. Запасной артикул: 2902039 MINI MCR-2-UI-UI-PT-C.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | MINI Analog |
| Количество каналов | 1 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Расчетное напряжение изоляции | 50 В AC/DC |
| гальваническая развязка | Основная изоляция согласно EN 61010 |
| Гальваническая развязка между входом и выходом | да |
| Предельная частота (3 дБ) | около 100 Гц |
| Испытательное напряжение, вход / выход / питание | 1,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
| Защитная схема | Защита от бросков тока при переходных процессах |
| Ступенчатая характеристика (10-90%) | около 3,2 мс |
| Температурный коэффициент, максимальный | < 0,01 %/K |
| Температурный коэффициент, стандартн. | < 0,002 %/K |
| Ошибка передачи, макс. | ≤ 0,1 % (от предела) |
| Питание | |
| Номинальное напряжение питания | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (Для шунтирования питания может использоваться устанавливаемый на монтажную рейку шинный соединитель (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, артикул № 2869728), закрепляемый с помощью защелок на монтажной рейке 35 мм согласно EN 60715) |
| Потребляемый ток, макс. | < 19 мА (Выход сигнала тока, при 24 В DC, включ. нагрузку) |
| < 9 мА (Выход сигнала напряжения, при 24 В DC, включ. нагрузку) | |
| Потребляемая мощность (Выход сигнала тока) | < 450 мВт (Выход тока) |
| Потребляемая мощность (Выход сигнала напряжения) | < 200 мВт (Выход напряжения) |
| Сигнал | |
| Количество входов | 1 |
| Конфигурируемый / программируемый | да, предварительно сконфигурирован |
| Входной сигнал напряжения | 0 В ... 10 В |
| 0 В ... 5 В | |
| 1 В ... 5 В | |
| 2 В ... 10 В | |
| Входной сигнал напряжения, максимальный | 30 В |
| Входной сигнал тока | 0 мА ... 20 мА |
| 4 мА ... 20 мА | |
| Входной сигнал тока, максимальный | 50 мА |
| Входное сопротивление, вход напряжения | около 100 кΩ |
| Входное сопротивление, вход тока | около 50 Ом |
| Сигнал | |
| Количество выходов | 1 |
| Конфигурируемый / программируемый | да, предварительно сконфигурирован |
| Выходной сигнал, напряжение | 0 В ... 10 В |
| 0 В ... 5 В | |
| 1 В ... 5 В | |
| 2 В ... 10 В | |
| Выходной сигнал напряжения, максимальный | около 12,5 В |
| Напряжение без нагрузки | около 12,5 В |
| Выходной сигнал, ток | 0 мА ... 20 мА (другие настройки указываются при заказе) |
| 4 мА ... 20 мА | |
| Выходной сигнал тока, максимальный | 28 мА |
| Ток короткого замыкания | около 22 мА |
| Нагрузка / выходная нагрузка, выход напряжения | ≥ 10 кΩ |
| Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | < 500 Ом (при 20 мА) |
| Пульсации | < 20 мB(ДА) (при 500 Ом) |
| < 20 мB(ДА) (на 10 кОм) | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Чертеж |
|
| Ширина | 6,2 мм |
| Высота | 93,1 мм |
| Глубина | 102,5 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Материал корпуса | PBT |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 65 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| ATEX | |
| Маркировка | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| GL | |
| Маркировка | GL EMC 2 D |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
| Указание | В случае электромагнитных помех возможны незначительные отклонения. |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| Разряд статического электричества | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Примечания | Должны быть предприняты меры по защите от электростатических разрядов. |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Наименование | Электромагнитное высокочастотное поле |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 5 % |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Наименование | Быстрые переходные помехи (вспышка) |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 5 % |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Примечания | Критерий B |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Наименование | Помехи по цепи питания |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 5 % |
| гальваническая развязка | Основная изоляция согласно EN 61010 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | Для подключения напряжения питания может использоваться шинный соединитель для установки на монтажную рейку, закрепляемый с помощью защелок на монтажной рейке 35 мм согласно EN 60715. |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 2864710 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | CK1 |
| Ключ изделия | CK1211 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 82 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 65,3 g |
| Номер таможенного тарифа | 85437090 |
| Страна происхождения | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Преимущества для вас
Возможна подача питания через опорный элемент (TBUS)
Конфигурирование до 36 комбинаций сигналов с помощью DIP-переключателей
Малая потребляемая мощность
Развязка 3 цепей
Особо компактный разделительный усилитель для гальванической развязки, преобразования, усиления и фильтрации аналоговых нормированных сигналов