Разделительный усилитель 3-цепей MCR-C-UI-UI(-450)-DCI(-NC) применяется для гальванической развязки и преобразования аналоговых сигналов. Он обеспечивает гальваническое разделение стандартных аналоговых сигналов. Вход и выход модуля гальванически развязаны от сети питания через встроенный преобразователь постоянного тока (развязка 3-цепей). Необходимая вспомогательная энергия сигнализируется при помощи зеленого светодиода питания. Таким образом сразу видно имеется ли в наличии вспомогательная энергия. Модуль MCR гарантирует надежную развязку цепи датчика от цепи анализа и таким образом дает возможность избежать обоюдного влияния нескольких цепей датчика. Благодаря разделению 3 цепей можно универсально использовать модули как на месте, так и вблизи контроллера для преобразования сигналов и гальванической развязки, а также на маршруте для преодоления высокого полного сопротивления. Преобразование сигнала производится при помощи индуктивного метода передачи. Подключенный за передатчиком фильтр дополнительно уменьшает возможные помехи.
MCR-C-UI-UI-DCI
-
Разделительные усилители
2810913
Разделительный усилитель MCR с развязкой 3 цепей, с конфигурируемым входом/выходом, для гальванической развязки аналоговых сигналов, сконфигурирован. Сведения о допустимых комбинациях сигналов содержатся в техническом описании. Запасной артикул: 2811284 MACX MCR-UI-UI.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки