Модуль, маркировка в алфавитном порядке
FOC-MODUL:3U-OS12-LCD6-OM1 M:D
-
Модуль
1420109
Модуль, конструкция: Патч-модуль стойки 19", cтепень защиты: IP20, полюсов: 12, материал: Алюминиевый сплав, цвет: cерый, Ethernet
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Компактная конструкция с муфтой MT
plug & play
Деблокировка спереди без специального инструмента
Все разъемы расположены на лицевой панели
Экономящее пространство применение модуля с высокой плотностью монтажа
Возможно гибкое встраивание в держатель модуля
Простота расширения благодаря модульной конструкции