SACB-4/ 8-C QO
-
Распредкоробка
1156003
Распредкоробка, тип подключения: QUICKON, 0,14 мм2 ... 0,5 мм2, количество гнезд: 4, полюсов: 5, гнездо для платы: Двойной, индикатор состояния: нет, Универсальный; годключение магистрального кабеля: вставные винтовые клеммы 180°, экранирование: нет, При подключении 5 проводов возможно подсоединение макс. 0,5 мм2
Подробная информация о продукте
| Указание по монтажу | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При прокладке кабеля учитывать допустимые радиусы изгиба, так как из-за высоких изгибающих усилий будет нарушен степень защиты. Предохранять штекерный соединитель от механических нагрузок, например, с помощью кабельной стяжки. |
| Указание по применению | Перед вводом в эксплуатацию закрыть свободные гнезда. Подходящие заглушки можно найти в разделе «Принадлежности». |
| Указание по применению | Проводники с 5 проводами могут иметь макс. сечение соединительного провода 0,5 мм²/ AWG 20 |
| Полюсов | 5 |
| Количество гнезд | 4 |
| СИД | нет |
| Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
| 60 В DC | |
| Общий номинальный ток | 10 A |
| Нагрузочная способность по току на 1 цепь, макс. | 2 A |
| Нагрузочная способность на 1 гнездо | 4 A |
| Соединение провода | |
| Тип подключения, датчик / исполнительный элемент | QUICKON |
| Сечение проводников Сигнальный провод гибкий | 0,14 мм² ... 0,5 мм² |
| Сечение проводников Питающее напряжение гибкое | 0,14 мм² ... 0,5 мм² |
| Сечение AWG Сигнальный провод гибкий | 26 ... 20 |
| Сечение AWG Питающее напряжение гибкое | 26 ... 20 |
| Длина снятия изоляции Сигнальный провод | 7 мм |
| Длина зачищенной части оболочки | 50 мм (Магистральный кабель) |
| Момент затяжки винтов крышки | 0,35 Нм |
| Момент затяжки монтажного винта крепления корпуса | 0,5 Нм |
| Момент затяжки накидной гайки | 4 Нм |
| Разводка подсоединений | |
| Гнездо/полюс = цвет жилы или подключение | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
| 1 / 2 (B) = 1 / 2 | |
| 2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
| 2 / 2 (B) = 2 / 2 | |
| 3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
| 3 / 2 (B) = 3 / 2 | |
| 4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
| 4 / 2 (B) = 4 / 2 | |
| 1-4 / 1 (+ 48 V) = UN | |
| 1-4 / 3 (0 V) = 0 V | |
| 1-4 / 5 (PE) = PE | |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Чертеж |
|
| Ширина | 58 мм |
| Высота | 45 мм |
| Длина | 131 мм |
| Раствор ключа - накидная гайка | 16 мм |
| Материал Корпус | PBT |
| Материал Заливочная масса | PUR |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, уплотнение Уплотнительное кольцо | FKM |
| Материал, уплотнение | FKM |
| Материал, контакт | сталь / медь |
| Материал, контактная поверхность | Sn |
| Материал, держатель контакта | PA 6.6 |
| Материал, контакт, сторона магистрального кабеля | Сплав меди |
| Материал держателя контакта, сторона магистрального кабеля | PA 6.6 V0 |
| Материал, контактная поверхность, сторона магистрального кабеля | Ni |
| Изоляционный материал жилы | ПВХ / PE / PP / Резина |
| Наружный диаметр кабеля | 7 мм ... 12 мм |
| Тип подключения | вставные винтовые клеммы |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 80 °C |
| -5 °C ... 50 °C (в подготовке) | |
| Номер артикула | 1156003 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | AF3 |
| Ключ изделия | AF3DBD |
| GTIN | 4063151158521 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 267,8 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 267 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 73d4874d-acf7-4f7a-b185-e404568e0e2c |
Совместимые изделия
-
-
SACB-C-H180 8/16 SCO - Крышка разъема 1516713
-
SACB-C-H180-4/ 8- 5,0PUR SCO - Крышка разъема 1516593
-
Q-PROT 9/11 - Заглушка 1670235
-
SACB-QO SET - Комплект крепежных деталей 1293751
-
UC-EM (17,5X9) - Фиксируемые таблички 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Фиксируемые таблички 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Фиксируемые таблички 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Фиксируемые таблички 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Фиксируемые таблички 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Фиксируемые таблички 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Фиксируемые таблички 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Фиксируемые таблички 0801576
-
UTA 107 - Адаптер для монтажной рейки 2853983
-
SZK PZ1 VDE - Отвертка 1206450
-
TSD 25 SAC - Динамометрическая отвертка 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Инструмент 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Наконечник для отвертки 1212591
Преимущества для вас
Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
Инновационная и быстрая технология сборки при помощи срезных клемм
Гибкость: распределительная коробка с соединительным колпаком для сборки на месте