PSD-S MUX SET - Радиоэлементы
2700683

Комплект радиомультиплексоров для зеркалирования состояния сигнальной колонны на другой сигнальной колонне; в комплект входит ведущее устройство с внешней антенной и ведомое устройство с внутренней антенной, 24 В пер./пост. тока, цвет черный

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия


Преимущества для вас

Доукомплектование имеющихся сигнальных колонн без дополнительной разводки
Возможность параллельного использования с другими радиоприложениями
Дальность действия радиоэлемента при свободной видимости до 300 м