TP57AT/702000 S00016 - Сенсорная панель
2401100

Сенсорная панель, 14.5 см / 5.7"-TFT дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 320 x 240 пиксел (QVGA), 65536 цветов, Arm9™, 200 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 5.0, IniNet Browser, без шинной системы.

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия