TP11AM/702001 S00008
-
Сенсорная панель
2401393
Сенсорная панель, 9.7 см / 3,8"-FSTN дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 320 x 240 пиксел (QVGA), 5 ступеней серого цвета, Arm9™, 200 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 5.0, Открытая платформа, без шинной системы.
Подробная информация о продукте
| Характеристики компьютера | |
| Процессор | Arm9™, 200 МГц |
| Операционная система | Windows® CE 5.0 |
| Оперативная память (ОЗУ) | 512 KB SRAM |
| Память данных | NOR-Flash, 32 MB |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | 9.7 см / 3,8"-FSTN |
| Разрешение дисплея | 320 x 240 Пиксел (QVGA) |
| Сенсорная технология | аналогово-резистивные (полиэфир) |
| Тип освещения дисплея | СИД |
| Яркость | 90 кд/м² |
| MTBF | 30000 ч |
| Цветовая палитра | 5 ступеней серого цвета |
| Угол считывания слева | 40,00 ° |
| Угол считывания справа | 40,00 ° |
| Угол считывания сверху | 40,00 ° |
| Угол считывания снизу | 40,00 ° |
| Интерфейсы | 2x USB Host 2.0 |
| Дополнительные интерфейсы | нет |
| Сеть | 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45 |
| Шинная система | без шинной системы |
| Прикладное ПО | Открытая платформа |
| Срок службы батареи | 5 лет (тип.) |
| Питание | |
| Потребляемый ток, типовой | 0,25 A |
| Часы реального времени | |
| Часы реального времени | Да |
| Питание | |
| Блок питания | 24 B DC ±20 % |
| Тип монтажа | Фронтальный монтаж |
| Материал передняя панель | Алюминий (естественный анодированный) |
| Материал корпуса | Листовая оцинкованная сталь |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 (спереди), IP20 (сзади) |
| NEMA 4X | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 70 °C |
| Высота | 3000 м |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 85 % |
| Ударопрочность | 15г, согласно МЭК 60068-2-27 |
| Вибрация (при эксплуатации) | 1г согласно EN 60068-2-6 |
| Наружный размер | |
| Ширина / Высота / Глубина | 130 мм / 96 мм / 5 мм (Размеры передней панели) |
| Установочный размер | |
| Ширина / Высота / Монтажная глубина | 122 мм / 88 мм / 45 мм (Монтажный вырез, глубина с шиной, если в устройстве имеется шинная система) |
| Номер артикула | 2401393 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | DRC |
| Ключ изделия | DRCABA |
| GTIN | 4055626148274 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 680 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 680 g |
| Номер таможенного тарифа | 84714100 |
| Страна происхождения | Информация о стране происхождения предоставляется вместе с доставкой. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
USB FLASH DRIVE - Флеш-память USB (Memorystick) 2402809
-
HMI SCB MOUNTING KIT 4 - Приспособления для монтажа 2701384
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Приспособления для монтажа 2701385
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Приспособления для монтажа 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Приспособления для монтажа 2701380
-
HMI BATTERY - Батарея/аккумулятор 2701383
-
MSTB 2,5/ 3-STF BD:1-3 - Разъемы для печатной платы 1896381