TP104AT/752000 S00001
-
Сенсорная панель
2400797
Сенсорная панель, 26.4 см / 10.4"-TFT дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 640 x 480 пиксел (VGA), 65536 цветов, Arm9™, 200 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, DeviceNet™.
Подробная информация о продукте
| Характеристики компьютера | |
| Процессор | Arm9™, 200 МГц |
| Операционная система | Windows® CE 5.0 |
| Оперативная память (ОЗУ) | 64 MB SDRAM |
| 512 KB SRAM | |
| Память данных | NOR-Flash, 32 MB |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | 26.4 см / 10.4"-TFT |
| Разрешение дисплея | 640 x 480 Пиксел (VGA) |
| Сенсорная технология | аналогово-резистивные (полиэфир) |
| Тип освещения дисплея | СИД |
| Яркость | 360 кд/м², стандарт (возможна регулировка) |
| MTBF | 50000 ч |
| Цветовая палитра | 65536 цветов |
| Угол считывания слева | 80,00 ° |
| Угол считывания справа | 80,00 ° |
| Угол считывания сверху | 65,00 ° |
| Угол считывания снизу | 80,00 ° |
| Интерфейсы | 2x USB Host 2.0 |
| Дополнительные интерфейсы | нет |
| Сеть | 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45 |
| Шинная система | DeviceNet™ |
| Прикладное ПО | TSvisRT |
| Срок службы батареи | 5 лет (тип.) |
| Питание | |
| Блок питания | 24 B DC ±20 % |
| Потребляемый ток, типовой | 0,6 A |
| Часы реального времени | |
| Часы реального времени | Да |
| Тип монтажа | Фронтальный монтаж |
| Материал передняя панель | Алюминий (естественный анодированный) |
| Материал корпуса | Листовая оцинкованная сталь |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 (спереди), IP20 (сзади) |
| NEMA 4X | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 70 °C |
| Высота | 3000 м |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 85 % |
| Ударопрочность | 15г, согласно МЭК 60068-2-27 |
| Вибрация (при эксплуатации) | 1г согласно EN 60068-2-6 |
| Наружный размер | |
| Ширина / Высота / Глубина | 328 мм / 249 мм / 5 мм (Размеры передней панели) |
| Установочный размер | |
| Ширина / Высота / Монтажная глубина | 303 мм / 222 мм / 67 мм (Монтажный вырез, глубина с шиной, если в устройстве имеется шинная система) |
| Номер артикула | 2400797 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | DRC |
| Ключ изделия | DRCABB |
| GTIN | 4055626097527 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 2 379 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 2 379 g |
| Номер таможенного тарифа | 84714100 |
| Страна происхождения | DE |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
-
USB FLASH DRIVE - Флеш-память USB (Memorystick) 2402809
-
HMI SCB MOUNTING KIT 4 - Приспособления для монтажа 2701384
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Приспособления для монтажа 2701385
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Приспособления для монтажа 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Приспособления для монтажа 2701380
-
HMI BATTERY - Батарея/аккумулятор 2701383
-
MSTB 2,5/ 3-STF BD:1-3 - Разъемы для печатной платы 1896381