TP 12T/M 201
-
Сенсорная панель
2913250
Сенсорная панель, 30.7 см / 12.1"-TFT дисплей (Промышл. высокопрочный сенсорный экран), 800 x 600 пиксел (SVGA), 65536 цветов, Xscale® PXA320, 806 МГц, 2x USB Host 1.1, 1 Compact Flash®, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, без шинной системы.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Допуски Maritime (морские): ABS, BV, DNV, LR и GL
В наличии дисплеи размером от 8,9 см (3,8") до 38,1 см (15")
Энергоэффективность благодаря светодиодной задней подсветке
Простота монтажа, малая глубина встраивания и компактная конструкция
Быстрый ввод в эксплуатацию
Интегрированные серверы Visu+ RT и AX OPC во всех устройствах стандартной комплектации