UWV 10 - Проходная клемма через стенку
3073403

cечение 10 мм2
тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
Форма упаковки в картонной коробке

Проходные зажимы, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Винтовой зажим с натяжной гильзой, полюсов: 1, ток нагрузки: 57 A, cечение: 0,5 мм2 - 16 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: -90 °, ширина: 10,1 мм, цвет: серый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
Автоматическая компенсация толщины стенок обеспечивает универсальное применение