The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

DFK-IPC 16/ 3-STF-10,16 - Проходной штекер
1703784

Проходной штекер, номинальное сечение: 16 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 76 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, поверхность контакта: Ag, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 3, количество рядов: 1, полюсов: 3, количество точек подсоединения: 3, cемейство изделий: DFK-IPC 16/..-STF, размер шага: 10,16 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L Прямой шлиц, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: COMBICON PC 16, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: Винтовое крепление, тип крепления: Винтовой фланец, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Возможно подсоединение двух проводников
Система фланцев обеспечивает возможность надежной фиксации на стенке корпуса посредством не требующей применения инструментов защелки или винта
Инвертированный штекер со штыревыми контактами для защищенных от прикосновения выходов устройств или навесных соединений кабелей
Пластина экрана для профессионального подключения на передней панели устройства с целью защиты от ЭМВ
Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности