The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

PC WORX PRO UPD - ПО для программирования
2985372

Обновление ПО для решений в сфере автоматизации на базе ПК, обновление версии PC WORX PRO LIC (например, с 5.xx до 6.xx или с 3.xx до 6.xx). Для обновления ПО с версии 3.xx до версии 5.xx свяжитесь, пожалуйста, с Вашим консультантом в отделе сбыта. Специальный лицензионный ключ для каждой версии.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Среда программирования для всех систем управления Phoenix Contact
Единообразное управление во всем мире благодаря стандартизированному программированию согласно МЭК 61131
Быстрый ввод в эксплуатацию и программирование благодаря обширной базе стандартных библиотек
Встроенная полевая шина и конфигурация сети
Возможность расширения дополнительными функциональными блоками, рассчитанными на конкретное приложение
Встроенные диагностика и мониторинг
Сплошная поддержка функции "перетаскивания"
Удобное управление устройствами благодаря встроенной функции конфигурации и адресации PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS и Modbus-TCP
Внесение изменений в программу при работающем контроллере
Открытые интерфейсы для EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Встроенная среда моделирования