PC WORX PRO-MSFC LIC - ПО для программирования
2985495

Программный пакет для компьютерных систем автоматизации, лицензия на PC WORX PRO-MSFC, с поддержкой всех 5 языков, стандартизированных МЭК, компилятор MSFC, макс. 64 кбайта входных данных, 64 кбайта выходных данных, лицензионный ключ для соотв. версии

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Сплошная поддержка функции "перетаскивания"
Удобное управление устройствами благодаря встроенной функции конфигурации и адресации PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS и Modbus-TCP
Внесение изменений в программу при работающем контроллере
Открытые интерфейсы для EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Встроенная среда моделирования
Встроенная полевая шина и конфигурация сети
Возможность расширения дополнительными функциональными блоками, рассчитанными на конкретное приложение
Встроенные диагностика и мониторинг
Быстрый ввод в эксплуатацию и программирование благодаря обширной базе стандартных библиотек
Единообразное управление во всем мире благодаря стандартизированному программированию согласно МЭК 61131
Среда программирования для всех систем управления Phoenix Contact