The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

PC WORX DEMO - ПО для программирования
2985725

Программный пакет для компьютерных систем автоматизации. PC WORX DEMO содержит все 5 языков МЭК с компилятором MSFC. Демо-версию можно использовать с макс. 16 байтами входных-выходных данных. Она бесплатна и не требует механизма лицензирования. Она является составной частью программного пакета AUTOMATIONWORX, который можно загрузить в разделе «Загрузки».

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Среда программирования для всех систем управления Phoenix Contact
Единообразное управление во всем мире благодаря стандартизированному программированию согласно МЭК 61131
Быстрый ввод в эксплуатацию и программирование благодаря обширной базе стандартных библиотек
Встроенная полевая шина и конфигурация сети
Возможность расширения дополнительными функциональными блоками, рассчитанными на конкретное приложение
Встроенные диагностика и мониторинг
Сплошная поддержка функции "перетаскивания"
Удобное управление устройствами благодаря встроенной функции конфигурации и адресации PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS и Modbus-TCP
Внесение изменений в программу при работающем контроллере
Открытые интерфейсы для EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Встроенная среда моделирования