FB-MUX/HS/AI/PA - Мультиплексор
1005331

Головную станцию FB-MUX/HS/AI/PA можно использовать с макс. пятью 4-канальными модулями аналогового ввода (RAD-AI4-IFS), пятью 4-канальными температурными датчиками PT100 (PT100-4-IFS) или любой комбинацией модулей для макс. 20 каналов. Эта конфигурация может использоваться как решение для аналогового ввода и регулирования температуры.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

IECEx CoC
Имеет допуск ATEX для работы во взрывоопасной зоне 2
Подключение любых полевых сигналов ввода/вывода посредством стандартного кабеля PROFIBUS PA
Изделие внесено в реестр UL
Благодаря предварительно сконфигурированной головной станции программное обеспечение не требуется.
Пять специализированных головных станций обеспечивают простую реализацию в полевых условиях
Простая интеграция в хост-систему осуществляется при помощи файла данных EDD, GSD или DTM
Масштабируемость в соответствии с требованиями приложения