GW DS1 - Преобразователь интерфейса
1182119

Приборный сервер с последовательной передачей для преобразования последовательных данных (RS-232/422/485) в данные Ethernet (RJ45). С поддержкой протоколов TCP и UDP в дополнение к Modbus/RTU (или ASCII) и Modbus/TCP. Программное обеспечение COM Port Redirector доступно для скачивания. Включает один разъем RJ45 и один разъем D-SUB-9.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Полная функциональность шлюза Modbus для бесперебойной коммуникации между клиентами и серверами Modbus RTU, Modbus ASCII и Modbus TCP
Одновременное соединение с несколькими хостами, из которых входящие сокеты до 1024 и исходящие сокеты до 49
Универсальный последовательный интерфейс поддерживает RS-232, RS-422 и RS-485