Последний поиск
Войти
0
Нет товаров для сравнения
Продукты
Обзор продукции
Соответствие продукции стандартам
Cross Reference Search
Автоматизация
Edge Computing
PLCnext Technology
Smart Services
SPS (контроллеры) и устройства ввода-вывода
ПО для автоматизации
Промышленная связь
Технические средства автоматизации для Niagara Framework
Устройства HMI и ППК
Коммутация, измерение и контроль
Индикаторы процессов и полевые устройства
Контактор и силовое реле
Мониторинг энергопотребления
Пускатели электродвигателей и электр. коммутационные устройства
Разделительные усилители и измерительные преобразователи
Распределение сигналов ввода-вывода
Реле и полупроводниковые реле
Релейные модули безопасности и датчики
Маркировка, монтаж и установка
Mаркировка
Автоматы
Клеммные коробки и полые корпуса
Наконечники
Обжимные соединения
Принадлежности шкафа управления
Принтеры
Программное обеспечение для производства шкафов управления
Промышленное освещение и сигнальная система
Решения для рабочего места
Ручной инструмент
Питание, зарядка и защита
Автоматические выключатели
Защита от перенапряжений
Источники бесперебойного питания (ИБП)
Источники питания
Оборудование для зарядки электромобилей
Помехоподавляющий фильтр
Преобразователи постоянного тока и инверторы DC/AC
Резервные модули
Реле для защиты сетей
Соединение
Испытательные блоки
Кабели и провода
Клеммные блоки
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат
Корпуса для электроники
Разветвители, адаптеры и кабельные соединители
Распределительные блоки и приборные клеммы
Системная кабельная разводка для контроллеров
Штекерные соединители плата-плата
Штекерный соединитель
Мой Phoenix Contact
Вход / регистрация
Корзина
Мои заказы
Мои предложения и контракты
Мои списки продукции
Сравнение моего продукта
Главная страница
Продукты
FUSE SB 2,5A - Запасной предохранитель
FUSE SB 2,5A
-
Запасной предохранитель
1209062
Предохранитель, инерционный, 2,5 A
Подробная информация о продукте
Expand all
Collapse all
Технические характеристики
Электрические характеристики
Pасчетное напряжение
250 В
Предохранитель
2,5 A Инертного типа (T)
Размеры
Размеры
5 x 20 мм
Коммерческие данные
Номер артикула
1209062
Упаковочная единица
1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа
1 Количество
Код продажи
BH3
Ключ изделия
BH323Y
GTIN
4046356148078
Вес/шт. (с упаковкой)
7,1 g
Вес/шт. (без упаковки)
5,1 g
Номер таможенного тарифа
85361010
Страна происхождения
DE
Классификация
ECLASS
ECLASS-13.0
27142001
ECLASS-15.0
27142001
ETIM
ETIM 9.0
EC002298
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Сертификаты
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00724
Environmental product compliance
EU RoHS
Отвечает требованиям Директивы RoHS
Да
(Нет освобождения от исполнения требований)
EU REACH SVHC
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS)
Нет веществ с массовой долей более 0,1%
Совместимые изделия
Expand all
Collapse all
{"timestamp":"2026-01-05T21:59:41.319+00:00","status":404,"error":"Not Found","path":"/customer/ssi/v1/where-can-i-buy-this-item"}
{"timestamp":"2026-01-05T21:59:41.320+00:00","status":404,"error":"Not Found","path":"/global-search/forms/ssi/v1/ask-question-button-link-wc"}