VS-M8MS-M8MS/93B-0,5
-
Сетевой кабель
1402448
Сетевой кабель, Ethernet (100 Мбит/с), PROFINET (100 Мбит/с), EtherCAT® (100 Мбит/с), 4-контактный, ПВХ/ПВХ, зеленый RAL 6018, Штекеры прямое M8, кодирование: A / IP67, к Штекеры прямое M8, кодирование: A / IP67, длина кабеля: 0,5 м
Подробная информация о продукте
| Применение | Стандартн. |
| Тип датчика | Ethernet |
| Полюсов | 4 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | есть |
| Механические ключи | A |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Тип сигнала/категория | Ethernet, 100 Мбит/с |
| PROFINET, 100 Мбит/с | |
| EtherCAT®, 100 Мбит/с |
| Индикатор состояния | нет |
| Номинальное напряжение UN | 30 В AC |
| 30 В DC | |
| Номинальный ток IN | 3 A |
| Среда передачи | Медь |
| Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
| Характеристики передачи (категория) | CAT5 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
| Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое M8 / IP67 |
| Полюсов | 4 (4) |
| Вид кодировки | A (Стандартный) |
| Экранирован. | есть |
| Цвет корпуса ручки | черный |
| Материал | CuSn (Контакт) |
| Ni/Au (Поверхность контакта) | |
| TPU GF (Держатель контактов) | |
| TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий (Корпус ручки) | |
| Медно-цинковый сплав (никелированный) (Резьбовые элементы) | |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Момент затяжки | 0,2 Нм |
| Степень защиты | IP67 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Штекеры прямое M8 / IP67 |
| Полюсов | 4 (4) |
| Вид кодировки | A (Стандартный) |
| Экранирован. | есть |
| Цвет корпуса ручки | черный |
| Материал | CuSn (Контакт) |
| Ni/Au (Поверхность контакта) | |
| Медно-цинковый сплав (никелированный) (Резьбовые элементы) | |
| TPU GF (Держатель контактов) | |
| TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий (Корпус ручки) | |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Момент затяжки | 0,2 Нм |
| Степень защиты | IP67 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C |
| Длина кабеля | 0,5 м |
| PROFINET, CAT5, гибкий, ПВХ [93B] | |
| Размерный чертеж |
|
| UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 В) |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | PROFINET, CAT5, гибкий, ПВХ [93B] |
| Конструкция кабеля | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,5 мм ±0,1 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 6,50 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
| Внешняя оболочка, цвет | зеленый RAL 6018 |
| Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
| Материал, изоляция проводника | PE |
| Отдельная жила, цвет | белый, желтый, синий, оранжевый |
| Общая скрутка | Четверка звездообразной скрутки |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
| Сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм*км |
| Сопротивление шлейфа | ≤ 120,00 Ом/км |
| Волновое сопротивление | 100 Ом ±5 Ом (при 100 МГц) |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 600 В |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В ((5 Гц/1 мин.)) |
| Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В ((5 Гц/1 мин.)) |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 8 x D |
| Негорючесть | UL 1581, раздел 1060 и UL 2556, раздел 9.3 (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, раздел 1100 и UL 2556, раздел 9.1 (HFT/FT2) | |
| Маслостойкость | OIL RES I согл. UL 2256 |
| Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению (согласно UL 1581, раздел 1200) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -10 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| IP65/IP67/IP69K | |
| M8 | |
| Обозначение стандарта | Разъем М8 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-104 |
| Номер артикула | 1402448 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | AF1 |
| Ключ изделия | AF1BJI |
| GTIN | 4046356616058 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 46,6 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 57,5 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444210 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 0,608 кг CO2e |