VS-M12MSD-RJ45-933-B/ 1,0
-
Кабель
1657232
Готовый кабель PROFINET, тип В, CAT5e, экранированный, четверка звездообразной скрутки, AWG 22, гибкий (7-проволочный), RAL 6018 (цвет желто-зеленый), М12, 4-полюсный с механическим ключом D-типа и разъем (вилка) RJ45, длина: 1 м
Подробная информация о продукте
| Общая информация | Данное изделие соответствует директиве "Кабельная разводка PROFINET" и директиве по межсоединительным технологиям для PROFINET, редакция 2.00, заказ №: 2.252, глава 10.1 "Сердечники для симметричных кабелей" |
| Тип датчика | PROFINET |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | есть |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | I |
| Степень загрязнения | 1 |
| Тип сигнала/категория | PROFINET CAT5 (МЭК 11801:2002) |
| Расчетное напряжение (III/3) | 50 В |
| Номинальное напряжение UN | 50 В |
| Среда передачи | Медь |
| Характеристики передачи (категория) | CAT5 (МЭК 11801:2002) |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое M12 |
| Материал | CuZn (Контакт) |
| Ni/Au (Поверхность контакта) | |
| PA (Держатель контактов) | |
| TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий (Корпус ручки) | |
| Литой под давл. цинк, с никелевым покрытием (Резьбовые элементы) | |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Штекеры прямое RJ45 |
| Длина кабеля | 1 м |
| PROFINET, CAT5, гибкий, ПВХ [93B] | |
| Размерный чертеж |
|
| Вес проводника | 67 кг/км |
| UL AWM Style | 21694 |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | PROFINET, CAT5, гибкий, ПВХ [93B] |
| Конструкция кабеля | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Время распространения сигнала | 5,3 нСм/м |
| Скорость передачи сигнала | 0,66 c |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,25 мм |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,55 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 6,50 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
| Внешняя оболочка, цвет | зеленый RAL 6018 |
| Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
| Материал, изоляция проводника | PE |
| Отдельная жила, цвет | белый, желтый, синий, оранжевый |
| Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,90 мм |
| Общая скрутка | Четверка звездообразной скрутки |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
| Сопротивление изоляции | ≥ 500 МОм*км |
| Сопротивление связи | ≤ 20,00 мΩ/м (при 10 МГц) |
| Сопротивление шлейфа | ≤ 120,00 Ом/км |
| Волновое сопротивление | 100 Ом ±15 Ом (при 100 МГц) |
| Номинальное напряжение, кабель | 600 В |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
| Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 3 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 7 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 20 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 46 мм |
| Переходное затухание (NEXT) | 80 дБ (при 1 МГц) |
| 76 дБ (при 4 МГц) | |
| 70 дБ (при 10 МГц) | |
| 65 дБ (при 16 МГц) | |
| 63 дБ (при 20 МГц) | |
| 60 дБ (при 31,25 МГц) | |
| 55 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 50 дБ (при 100 МГц) | |
| Экранирующая способность | 2,1 дБ (при 1 МГц) |
| 4 дБ (при 4 МГц) | |
| 6,3 дБ (при 10 МГц) | |
| 8 дБ (при 16 МГц) | |
| 9 дБ (при 20 МГц) | |
| 11,4 дБ (при 31,25 МГц) | |
| 16,5 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 21,3 дБ (при 100 МГц) | |
| Негорючесть | согласно UL 1685 (CSA FT 4) |
| Маслостойкость | условно маслостойкий |
| Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению (согласно UL 1581, раздел 1200) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -40 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Температура окружающей среды (при прокладке) | -20 °C ... 60 °C |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| IP67 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -5 °C ... 50 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| вилка / розетка | |
| Номер артикула | 1657232 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | BF1 |
| Ключ изделия | BF1CJN |
| GTIN | 4046356100472 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 97,7 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 97,7 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444210 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |