VS-M12FSBPS-IP20-93E-LI/0,5
-
Сетевой кабель
1404205
Сетевой кабель, длина кабеля: 0,5 м, полюсов: 4, 100 Мбит/с, CAT5, кабельный отвод: прямое, Ethernet, 2x2xAWG26/7, SF/UTP, цвет морской воды RAL 5021
Подробная информация о продукте
| Конструкция | M12 |
| Тип датчика | Ethernet |
| Полюсов | 4 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | есть |
| Кабельный отвод | прямое |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
| Материал плоского уплотнения | FKM |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Номинальное напряжение UN | 48 В |
| Номинальный ток IN | 2 A |
| Среда передачи | Медь |
| Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
| Характеристики передачи (категория) | CAT5 (МЭК 11801:2002) |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Встраиваемое гнездо прямое M12 |
| Тип фиксатора | SPEEDCON |
| Вид кодировки | D |
| Степень защиты | IP65/IP67 |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Штекеры прямое RJ45 |
| Степень защиты | IP20 |
| Длина кабеля | 0,50 м |
| Гибкий Ethernet-кабель CAT5, 2-парный [93E] | |
| Размерный чертеж |
|
| Вес проводника | 42 кг/км |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 В) |
| Стандарты и предписания в отношении проводников | Электрические требования EN 50288-2-2 |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | Гибкий Ethernet-кабель CAT5, 2-парный [93E] |
| Конструкция кабеля | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Время распространения сигнала | 5,3 нСм/м |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,16 мм |
| AWG, сигнальная линия | 26 |
| Сечение жил кабеля | 2x 2x 0,14 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 0,98 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 6,40 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | цвет морской воды RAL 5021 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | вспененный полиэтилен |
| Отдельная жила, цвет | белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый |
| Толщина стенки, внешняя оболочка | 1,20 мм |
| Скрутка пары | 2 проводника для пары |
| Общая скрутка | 2 пары с 2 наполнителями для сердечника |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 70 % |
| Сопротивление изоляции | ≥ 500 МОм*км |
| Сопротивление связи | ≤ 100,00 мΩ/м (при 10 МГц) |
| Сопротивление шлейфа | ≤ 290,00 Ом/км |
| Волновое сопротивление | 100 Ом ±5 Ом (при 100 МГц) |
| Проводники - емкость | около 45 нФ/км (при 1 кГц) |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 100 В (Пиковое значение, не для применения под сильной токовой нагрузкой) |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 700 В (50 Гц, 1 мин) |
| Испытательное напряжение, фаза / экран | 700,00 В (50 Гц, 1 мин) |
| Допустимая нагрузка по току на кабель | 2,00 A (согласно DIN VDE 0891-1) |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 8 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 26 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 52 мм |
| Прочность на разрыв | ≤ 80 Н |
| Переходное затухание (NEXT) | 65,3 дБ (при 1 МГц) |
| 56,3 дБ (при 4 МГц) | |
| 50,3 дБ (при 10 МГц) | |
| 47,2 дБ (при 16 МГц) | |
| 45,8 дБ (при 20 МГц) | |
| 42,9 дБ (при 31,25 МГц) | |
| 38,4 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 35,3 дБ (при 100 МГц) | |
| Суммарное переходное затухание (PSNEXT) | 62,3 дБ (при 1 МГц) |
| 53,3 дБ (при 4 МГц) | |
| 47,3 дБ (при 10 МГц) | |
| 44,2 дБ (при 16 МГц) | |
| 42,8 дБ (при 20 МГц) | |
| 39,9 дБ (при 31,25 МГц) | |
| 35,4 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 32,3 дБ (при 100 МГц) | |
| Затухание несогласованности (RL) | 23 дБ (при 4 МГц) |
| 24,1 дБ (при 8 МГц) | |
| 25 дБ (при 10 МГц) | |
| 25 дБ (при 16 МГц) | |
| 25 дБ (при 20 МГц) | |
| 23,6 дБ (при 31,25 МГц) | |
| 21,5 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 20,1 дБ (при 100 МГц) | |
| Экранирующая способность | 3,2 дБ (при 1 МГц) |
| 6 дБ (при 4 МГц) | |
| 9,5 дБ (при 10 МГц) | |
| 12,1 дБ (при 16 МГц) | |
| 13,6 дБ (при 20 МГц) | |
| 17,1 дБ (при 31,25 МГц) | |
| 24,8 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 32 дБ (при 100 МГц) | |
| Без галогенов | согласно МЭК 60754-1 |
| Негорючесть | согласно МЭК 60332-1-2 |
| согласно UL VW1 | |
| согласно UN ECE-R 118.03 | |
| Маслостойкость | согласно EN 60811-2-1 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -20 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Температура окружающей среды (при прокладке) | -20 °C ... 80 °C |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -20 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Номер артикула | 1404205 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | ABN |
| Ключ изделия | ABNPAB |
| GTIN | 4046356681490 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 58 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 49,884 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003570 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |