VS-IP20-IP20-93C-LI/2,0
-
Сетевой кабель
1416185
Готовый кабель PROFINET, CAT5e, экранированный, четверка звездообразной скрутки, AWG 22, подходит для буксируемых цепей (7-проволочный), RAL 6018 (желто-зеленый), с разъема RJ45/IP20 на разъем RJ45/IP20, прямая разводка, длина 2 м
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| Тип датчика | Ethernet |
| Полюсов | 4 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | есть |
| Кабельный отвод | прямое |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | I |
| Степень загрязнения | 1 |
| Среда передачи | Медь |
| Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
| Характеристики передачи (категория) | CAT5 (МЭК 11801:2002) |
| Скорость передачи | 100 Мбит/с |
| Волновое сопротивление | 100 Ом |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 1000 |
| Усилие установки сигнального контакта | 50,00 Н |
| Усилие съема сигнального контакта | 30 Н |
| Макс. количество циклов изгибания | 3000000 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое RJ45 |
| Экранирован. | есть |
| Степень защиты | IP20 |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Штекеры прямое RJ45 |
| Экранирован. | есть |
| Циклы установки | ≥ 750 |
| Степень защиты | IP20 |
| Длина кабеля | 2,00 м |
| PROFINET, тяговая цепь, CAT5 [93C] | |
| Размерный чертеж |
|
| UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 В) |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | PROFINET, тяговая цепь, CAT5 [93C] |
| Конструкция кабеля | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,5 мм ±0,05 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 6,50 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | зеленый RAL 6018 |
| Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
| Материал, изоляция проводника | PE |
| Отдельная жила, цвет | белый, желтый, синий, оранжевый |
| Общая скрутка | Четверка звездообразной скрутки |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
| Сопротивление изоляции | ≥ 500 МОм*км |
| Сопротивление шлейфа | ≤ 120,00 Ом/км |
| Волновое сопротивление | 100 Ом ±15 Ом (при 1 ... 100 МГц) |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
| Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 7,5 x D |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 3000000, Радиус изгиба: 200 мм, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 4 м/c, Ускорение: 4 м/c² |
| Динамическая устойчивость (кручение) | Скручивание: ±30 °/м |
| Без галогенов | согласно МЭК 60754-1 |
| Негорючесть | согласно МЭК 60332-1-2 |
| согласно UN ECE-R 118.03 | |
| согласно CSA C 22.2 Nr. 210-FT1 | |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-404 |
| Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -40 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| IP20 | |
| Номер артикула | 1416185 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | ABN |
| Ключ изделия | ABNABA |
| GTIN | 4046356474665 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 155,7 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 148,23 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444210 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (№ CAS: 3147-75-9) |