VS-DSIV-M12FS-8C-RJ45-940/0,5
-
Сетевой кабель
1658710
Встраиваемый соединитель M12, гнездовой, 8-полюсный, с механическим ключом А-типа, монтаж с задней части стенки, с гибким проводником Ethernet AWG 26 (7-проволочный) и разъемом (вилка) RJ45, длина: 0,5 м
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
| Полюсов | 8 |
| Экранирован. | есть |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | I |
| Степень загрязнения | 1 |
| Расчетное напряжение (III/3) | 30 В |
| Характеристики передачи (категория) | CAT5 (МЭК 11801:2002) |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Материал корпуса | CuZn/PA |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Длина кабеля | 0,5 м |
| Гибкий Ethernet-кабель CAT5, 4-парный [94B] | |
| Размерный чертеж |
|
| Экранирован. | есть |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 В) |
| Вес проводника | 47 кг/км |
| Тип кабеля | Гибкий Ethernet-кабель CAT5, 4-парный |
| Тип кабеля (краткое обозначение) | 94B |
| Тип сигнала/категория | Ethernet CAT5 (МЭК 11801), 1 Гбит/с |
| Построение системы проводников | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Наружный диаметр кабеля | 6,40 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | цвет морской воды RAL 5021 |
| Толщина стенки, внешняя оболочка | 1,05 мм |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,16 мм |
| AWG, сигнальная линия | 26 |
| Сечение жил кабеля | 4x 2x 0,14 мм² |
| Материал, изоляция проводника | вспененный полиэтилен |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 0,96 мм |
| Отдельная жила, цвет | белый/синий-синий, белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, белый/коричневый-коричневый |
| Скрутка пары | 2 проводника для пары |
| Общая скрутка | 4 пары для сердечника |
| Экранирование | Пленка, оклеенная алюминием, оплетка из луженой медной проволоки |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 70 % |
| Номинальное напряжение, проводник | ≤ 100 В |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 700 В (50 Гц, 1 мин) |
| Испытательное напряжение, фаза / экран | 700,00 В (50 Гц, 1 мин) |
| Проводники - сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм*км |
| Сопротивление связи | ≤ 100,00 мΩ/м (при 10 МГц) |
| Волновое сопротивление | 100 Ом ±5 Ом (при 100 МГц) |
| Сопротивление шлейфа | ≤ 290,00 Ом/км |
| Проводники - емкость | 48 нФ/км (при 1 кГц) |
| Время распространения сигнала | 5,3 нСм/м |
| Прочность на разрыв | ≤ 100 Н |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 8 x D |
| Переходное затухание (NEXT) | 71,3 дБ (при 1 МГц) |
| 62,3 дБ (при 4 МГц) | |
| 56,3 дБ (при 10 МГц) | |
| 53,2 дБ (при 16 МГц) | |
| 51,8 дБ (при 20 МГц) | |
| 48,9 дБ (при 31,25 МГц) | |
| 44,4 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 41,3 дБ (при 100 МГц) | |
| Суммарное переходное затухание (PSNEXT) | 62,3 дБ (при 1 МГц) |
| 53,3 дБ (при 4 МГц) | |
| 47,3 дБ (при 10 МГц) | |
| 44,2 дБ (при 16 МГц) | |
| 42,8 дБ (при 20 МГц) | |
| 39,9 дБ (при 31,25 МГц) | |
| 35,4 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 32,3 дБ (при 100 МГц) | |
| Затухание несогласованности (RL) | 23 дБ (при 4 МГц) |
| 24,1 дБ (при 8 МГц) | |
| 25 дБ (при 10 МГц) | |
| 25 дБ (при 16 МГц) | |
| 25 дБ (при 20 МГц) | |
| 23,6 дБ (при 31,25 МГц) | |
| 21,5 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 20,1 дБ (при 100 МГц) | |
| Без галогенов | согласно МЭК 60754-1 |
| Маслостойкость | согласно EN 60811-2-1 |
| Негорючесть | согласно МЭК 60332-1-2 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
| -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP67/IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -10 °C ... 50 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| вилка / розетка | |
| Номер артикула | 1658710 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | ABN |
| Ключ изделия | ABNGAB |
| GTIN | 4046356163019 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 62,2 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 62,2 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444210 |
| Страна происхождения | PL |