Патч-кабель M8 для однопарного Ethernet
SPE-T1-M8MSM/2,0-97B/M8MSM
-
Сетевой кабель
1217526
Сетевой кабель, Single Pair Ethernet CAT A (10 Мбит/с), 2-контактный, ПВХ, черный, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры прямое M8-SPE / IP67, к Штекеры прямое M8-SPE / IP67, длина кабеля: 2 м
Подробная информация о продукте
| Применение | Стандартн. |
| Тип датчика | Single Pair Ethernet |
| Полюсов | 2 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | есть |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | I |
| Шинная система | Ethernet |
| Тип сигнала/категория | Single Pair Ethernet CAT A (ISO/МЭК 63171), 10 Мбит/с |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
| 60 В DC | |
| Среда передачи | Медь |
| Скорость передачи данных | до 10 Мбит/с |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Разводка подсоединений | |
| Контакт | цвет (обозначение сигнала) | контакт (опционально) | 1 | WH (RX/TX+) | 1 |
| 2 | BU (RX/TX-) | 2 | |
| Подключение 1 | |
| Размерный чертеж |
Назначение выводов однопарного Ethernet, 2-контактный
|
| Исполнение | M8 Штекеры, прямое, 2-контактный, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Кодирование: SPE |
| Полюсов | 2 |
| Экранирован. | есть |
| Экранирование | Advanced Shielding Technology |
| Тип сигнала/категория | Single Pair Ethernet CAT B (МЭК 63171) |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Момент затяжки | 0,2 Нм |
| Материал Контакт | Cu |
| Материал Поверхность контакта | Ni/Au |
| Материал Держатель контактов | PP |
| Материал Резьбовые элементы | Цинковый сплав, с никелевым покрытием |
| Материал Корпус ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
| Материал Уплотнение | FKM |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 85 °C |
| Обозначение стандарта | Разъем М8 |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 63171-5 |
| Подключение 2 | |
| Размерный чертеж |
Назначение выводов однопарного Ethernet, 2-контактный
|
| Исполнение | M8 Штекеры, прямое, 2-контактный, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Кодирование: SPE |
| Полюсов | 2 |
| Экранирован. | есть |
| Экранирование | Advanced Shielding Technology |
| Тип сигнала/категория | Single Pair Ethernet CAT B (МЭК 63171) |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Момент затяжки | 0,2 Нм |
| Материал Контакт | Cu |
| Материал Поверхность контакта | Ni/Au |
| Материал Держатель контактов | PP |
| Материал Резьбовые элементы | Цинковый сплав, с никелевым покрытием |
| Материал Корпус ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
| Материал Уплотнение | FKM |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 85 °C |
| Обозначение стандарта | Разъем М8 |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 63171-5 |
| Длина кабеля | 2 м |
| Однопарный Ethernet, ПВХ, гибкий, черный [97B] | |
| Размерный чертеж |
|
| UL AWM Style | 2095 (80 °C / 300 В) |
| Полюсов | 2 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | Однопарный Ethernet, ПВХ, гибкий, черный [97B] |
| Конструкция кабеля | 1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Сечение жил кабеля | 2x 0,34 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,65 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 5,10 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
| Внешняя оболочка, цвет | черный |
| Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
| Материал, изоляция проводника | вспененный полиэтилен |
| Отдельная жила, цвет | белый, синий |
| Толщина стенки, внешняя оболочка | 0,55 мм |
| Скрутка пары | 2 проводника для пары |
| Общая скрутка | 1 пара с наполнителями продольной скрутки |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 80 % |
| Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 59,4 Ом/км |
| Сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм*км |
| Волновое сопротивление | 100 Ом ±15 Ом (при 20 МГц) |
| Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 21 мм |
| Негорючесть | согласно FT-2 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| M8 | |
| Обозначение стандарта | Разъем М8 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 63171-5 |
| Указание | T1-SPE |
| Номер артикула | 1217526 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | AF1 |
| Ключ изделия | AF1BJI |
| GTIN | 4063151299767 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 94 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 22,22 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 5,575 кг CO2e |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Перспективность: штекерные соединители, соответствующие стандарту МЭК 631715 (IP67)
Простота интеграции: варианты со штекером и гнездами для установленных индуктивных датчиков и навесных соединений
Эффективность: приборные соединители для пайки SMD, THR и волной припоя подходят для автоматизированных процессов обработки
Простота обслуживания: штекерные соединители M8 совместимы с соединителями IP20 для SPE
Надежное экранирование: патч-кабели с технологией Advanced Shielding Technology