SAC-4P-MINMS/ 0,5-961/MINFSVAL
-
Системный кабель шины
1434154
Системный кабель шины, FOUNDATION Fieldbus (31,25 кбит/с), 3-контактный, ПВХ, синий RAL 5015, экранирован., Штекеры прямое 7/8"-16UNF, кодирование: A, к Гнездо прямое 7/8"-16UNF, кодирование: A, длина кабеля: 0,5 м
Подробная информация о продукте
| Общая информация | Для применения в цепях с искрозащищенностью "i". Электрические характеристики по аналогии с EN 60079-14. |
| Применение | Технологическое оборудование |
| Тип датчика | FOUNDATION Fieldbus |
| Полюсов | 3 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Механические ключи | A |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень загрязнения | 2 |
| Шинная система | FOUNDATION Fieldbus |
| Тип сигнала/категория | FOUNDATION Fieldbus, 31,25 кбит/с |
| Индикатор состояния | нет |
| Сопротивление изоляции | ≥ 10 МОм |
| Номинальное напряжение UN | 300 В |
| Номинальный ток IN | 5,2 A |
| Среда передачи | Медь |
| Скорость передачи данных | 31,25 кбит/с |
| Материал, уплотнение | TPU |
| Материал корпуса ручки | TPU |
| Материал, контакт | CuZn |
| Материал, контактная поверхность | Au |
| Материал, держатель контакта | PA 66 |
| Материал резьбового соединения | Нержавеющая сталь |
| Разводка подсоединений | |
| Контакт | цвет (обозначение сигнала) | контакт (опционально) | 1 (Штекер) | BU (DATA-) | 1 (Гнездо) |
| 2 (Штекер) | OG (DATA+) | 2 (Гнездо) | |
| 3 (Штекер) | SR (Экран) | 3 (Гнездо) | |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое 7/8"-16UNF |
| Полюсов | 3 |
| Вид кодировки | A (Стандартный) |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Гнездо прямое 7/8"-16UNF |
| Полюсов | 3 |
| Вид кодировки | A (Стандартный) |
| Длина кабеля | 0,5 м |
| FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, синий [961] | |
| Размерный чертеж |
|
| Вес проводника | 56,552 кг/км |
| Полюсов | 2 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, синий [961] |
| Конструкция кабеля | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
| Скорость передачи сигнала | 0,66 c |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,40 мм |
| AWG, сигнальная линия | 18 |
| Сечение жил кабеля | 2x 0,75 мм² (Сигнальный провод) |
| 1x 0,5 мм² (Дополнительный гибкий провод) | |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 2,24 мм ±0,05 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 7,50 мм ±0,25 мм |
| Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
| Внешняя оболочка, цвет | синий RAL 5015 |
| Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
| Материал, изоляция проводника | PO (Сигнальный провод) |
| Отдельная жила, цвет | синий, оранжевый |
| Толщина стенки, изоляция | 0,50 мм |
| Толщина стенки, внешняя оболочка | 1,00 мм |
| Скрутка пары | 2 проводника для пары |
| Общая скрутка | 1 пара с 1 дополнительным гибким проводником и наполнителем для сердечника |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 100 % |
| Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 19,35 Ом/км (Сигнальный провод) |
| 26 Ом/км (Экран) | |
| Проводники - емкость | 147 пФ/м (при 1 кГц, фаза/экран) |
| ≤ 3,94 пФ/м (capacitance unbalance) | |
| Производственная мощность | 78 нФ (при 1 кГц) |
| Проводники - полное сопротивление | 100 Ом ±20 % (при 31,25 кГц) |
| Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 75 мм |
| Прочность на разрыв | 260 Н |
| Экранирующая способность | 3,00 дБ/км (при 39 кГц) |
| Негорючесть | UL 1685 (CSA FT 4) |
| UL 1685 (vertical tray) | |
| UL 1666 (riser) | |
| Прочие характеристики | UL Standards PLTC-ER и ITC |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP67 |
| Степень защиты (NEMA) | 1 (NEMA) |
| 3 (NEMA) | |
| 4 (NEMA) | |
| 6P (NEMA) | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -40 °C ... 105 °C (вилка / розетка) |
| Номер артикула | 1434154 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | BF1 |
| Ключ изделия | BF1FCG |
| GTIN | 4046356455862 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 127,8 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 127,8 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |