NBC-R4RC-IE8A/.../...
-
Сетевой кабель
1415637
Сетевой кабель, cтепень защиты: IP67/IP20, полюсов: 8, 10 Гбит/с, CAT6A, Ethernet
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT6A |
| Тип датчика | Ethernet |
| Полюсов | 8 |
| Экранирован. | есть |
| Расчетное напряжение (III/3) | 72 В (DC) |
| Номинальное напряжение UN | 48 В |
| Номинальный ток IN | 0,5 A |
| Среда передачи | Медь |
| Скорость передачи данных | 10 Гбит/с |
| Характеристики передачи (категория) | CAT6A |
| Скорость передачи | 10 ГБит/с |
| Волновое сопротивление | 100 Ом |
| Механические данные | |
| Циклы установки | 200 |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое RJ45 |
| Тип фиксатора | Push-Pull |
| Цвет корпуса ручки | cеребристый |
| Материал | CuSn (Контакт) |
| Ni/Au (Поверхность контакта) | |
| PC (Держатель контактов) | |
| Литой под давл. цинк, с никелевым покрытием (Корпус) | |
| Циклы установки | ≥ 750 |
| Степень защиты | IP67 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | свободный конец |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
| Ethernet 10 Гбит [94F] | |
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 В) |
| Полюсов | 8 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | Ethernet 10 Гбит [94F] |
| Ethernet 10 Гбит 94F | |
| Конструкция кабеля | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| AWG, сигнальная линия | 26 |
| Сечение жил кабеля | 4x 2x 0,14 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1 мм ±0,05 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 6,40 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | цвет морской воды RAL 5021 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | вспененный полиэтилен |
| Отдельная жила, цвет | белый/синий-синий, белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, белый/коричневый-коричневый |
| Скрутка пары | 2 проводника для пары |
| Общая скрутка | 4 пары для сердечника |
| Экранирование | Оплетка из оцинкованной медной проволоки |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 70 % |
| Сопротивление изоляции | ≥ 500 МОм*км |
| Сопротивление шлейфа | ≤ 290,00 Ом/км |
| Волновое сопротивление | 100 Ом ±5 Ом (при 100 МГц) |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 100 В |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
| Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 8 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 26 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 51 мм |
| Без галогенов | согласно МЭК 60754-1 |
| Негорючесть | согласно МЭК 60332-1-2 |
| согласно UN ECE-R 118.03 | |
| согласно CSA C 22.2 Nr. 210-FT1 | |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-404 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -20 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP67/IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -40 °C ... 70 °C (Штекерный соединитель RJ45) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| Номер артикула | 1415637 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | ABN |
| Ключ изделия | ABNABF |
| Номер таможенного тарифа | 85444210 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (№ CAS: 119-47-1) |