NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC-GR - Патч-кабель
1523682

Патч-кабель, cтепень защиты: IP20, длина кабеля: 0,5 м, полюсов: 8, CAT5, тип подключения: Прокалывающие контакты, сечение проводников: AWG 26- 26, кабельный отвод: прямое, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/UTP, зеленый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Великолепный выбор для использования в зданиях, офисных и защищенных промышленных приложениях (например, в шкафах управления)
Допуск по всему миру благодаря CE, UL, WEEE и EAC
Безопасное соединение и разъединение при помощи надежных и защищенных защелок
Идеальные характеристики ЭМС благодаря экранированию на 360°
Одновременная передача питания при помощи PoE++
Высокоскоростная передача данных со скоростью до 1 Гбит/с (CAT5)