FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/10
   - 
  Оптоволоконный патч-кабель
    
      1146550
      
      
    
  
      Перемычка OS2-Duplex, одномодовая, ST-SC, шлифовка UPC, длина 10 м
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Перемычка для оптоволоконных кабелей в форме восьмерки
        Из не содержащего галогенов и невоспламеняющегося материала, отвечает требованиям RoHS
        Превосходные механические и оптические характеристики
        Для использования внутри помещений в сочетании оптическими делителями и терминалами
        Из не содержащего галогенов и невоспламеняющегося материала, отвечает требованиям RoHS
        Все компоненты соответствуют UL 94, V0
        Характеристики соответствуют промышленным стандартам в области оптики и механики
        Вносимое затухание ≤ 0,5 дБ (варьируется в зависимости от состояния)
        Разъем со шлейфом UPC доя оптимальных коэффициентов затухания