FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/0.5
-
Оптоволоконный патч-кабель
1115583
Перемычка OS2-Duplex, одномодовая, ST-ST, шлифовка UPC, длина 0,5 м
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Перемычка для оптоволоконных кабелей в форме восьмерки
Из не содержащего галогенов и невоспламеняющегося материала, отвечает требованиям RoHS
Превосходные механические и оптические характеристики
Для использования внутри помещений в сочетании оптическими делителями и терминалами
Из не содержащего галогенов и невоспламеняющегося материала, отвечает требованиям RoHS
Все компоненты соответствуют UL 94, V0
Характеристики соответствуют промышленным стандартам в области оптики и механики
Вносимое затухание ≤ 0,5 дБ (варьируется в зависимости от состояния)
Разъем со шлейфом UPC доя оптимальных коэффициентов затухания