FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/3
-
Оптоволоконный патч-кабель
1115547
Перемычка OS2-Duplex, одномодовая, SC-SC, шлифовка UPC, длина 3 м
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Перемычка для оптоволоконных кабелей в форме восьмерки
Из не содержащего галогенов и невоспламеняющегося материала, отвечает требованиям RoHS
Превосходные механические и оптические характеристики
Для использования внутри помещений в сочетании оптическими делителями и терминалами
Одномодовый патч-кабель для использования внутри помещений
Все компоненты соответствуют UL 94, V0
Характеристики соответствуют промышленным стандартам в области оптики и механики
Разъем со шлейфом UPC доя оптимальных коэффициентов затухания
Вносимое затухание ≤ 0,5 дБ (варьируется в зависимости от состояния)