CAC-MSTBC1809792/D - Подготовленные соединители для печатных плат
1084569

Подготовленные соединители для печатных плат / Соединительный кабель с 2 разъемами для печатной платы, расчетный ток: 12 A, длина кабеля: На выбор (0,1 – 3,0 м), Заголовок 1: 8-контактный , Цвет: черный, Тип кабеля:Многопроволочный гибкий провод, ПВХ, 16 AWG, черный, Заголовок 2: 8-контактный, Цвет: черный, Тип кабеля:Многопроволочный гибкий провод, ПВХ, 14 AWG, черный, Многопроволочный гибкий провод, ПВХ, 16 AWG, черный

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Просто и безопасно: 100 % электрически проверенных и готовых к использованию изделий
Допуск по стандарту UL "Wiring Harness Traceability Program"