FP 1,27/ 50-FWL-10/.../... - Подготовленная пружинная колодка IDC
1010254

размер шага 1,27 мм
тип подключения Ножевые контакты

Подготовленная пружинная колодка IDC, расчетный ток: 1,2 A, длина кабеля: На выбор (0,05 — 0,95 м), Тип кабеля:Плоский кабель, Плоский кабель. Подготовленные образцы можно найти в разделе «Принадлежности».

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
Компактные, многоконтактные штекерные разъемы «плата-плата» или «кабель-плата» для компактной конструкции устройств
Возможность заказа готовых изделий: планки IDC с пружинящими контактами и плоским шлейфом готовы к немедленному использованию в устройстве